POV: Stai progettando un futuro privo di SF6

Quando diciamo che EconiQ™ è in prima linea nell’innovazione sostenibile, lo intendiamo davvero e, in questo episodio, portiamo le ricevute!

Questo è dedicato a tutti i progettisti che vogliono sapere perché EconiQ è il campione di spicco quando si tratta di soluzioni prive di SF6. Insieme ad Amaya Lago, Territory Marketing Manager per la business unit High Voltage Products di Hitachi Energy, scomponiamo ciò che rende EconiQ la scelta migliore sul mercato e come è stata progettata con cura per affrontare le sfide di oggi, anticipando al contempo le esigenze di domani.

Una nota ai nostri ascoltatori: Questo episodio è stato registrato alcuni mesi fa e fa riferimento alle informazioni che sono cambiate da allora. Ad agosto 2024, abbiamo lanciato l’interruttore automatico del serbatoio attivo EconiQ da 420 kV e l’interruttore automatico EconiQ da 550 kV.

🎙️Ascolta con: Apple, SpotifyAmazon

Amaya Lago
Territory Marketing Manager, Hub Europe, High Voltage Products business unit, Hitachi Energy

Meet Amaya Lago, Territory Marketing Manager, Hub Europe for the High Voltage Products business unit at Hitachi Energy.

She has been in the energy industry for more than two decades.

Amaya is a vibrant extrovert with an insatiable curiosity for new people, cultures, and ideas. She brings this energy into her work, where she helps customers reach their goals. For her, there’s no one-size-fits-all solution, every customer deserves a customized approach tailored to their needs.

Her son’s journey with dyslexia has fueled her creative thinking, inspiring her to approach challenges from different perspectives, making her an effective problem-solver.