Gestire la crescita degli alberi prima che causino interruzioni di corrente

Le utility comprendono l'importanza della gestione della vegetazione per l'affidabilità della rete e la resilienza a lungo termine, ma si tratta di un processo costoso, complesso e noioso. Senza i dati giusti, non si può pianificare; senza pianificazione, non si possono stabilire le priorità; senza priorità, i problemi critici restano irrisolti e un albero pericoloso mette fuori uso parte della rete. Siate proattivi con la prevenzione.

Aerial view of power line pylon in mountaineous area in Switzerland, Europe

Hitachi Vegetation Manager

Una soluzione digitale ad anello chiuso per la pianificazione del lavoro e le pattuglie sul campo.

Ottimizzare gli sforzi di mitigazione dei rischi legati alla vegetazione

La gestione della vegetazione è un ciclo: Si raccolgono dati, si analizzano, si fanno piani, si agisce e si ripete. Nessuna soluzione ha mai compreso tutti gli elementi del processo, fino ad ora. Hitachi Vegetation Manager (HVM) è uno strumento di pianificazione collegato che fornisce:

  • Un'applicazione di back-office basata sul web per gestire gli inventari della vegetazione e le attività di pianificazione.
  • Due applicazioni native per iOS per il pattugliamento a terra o aereo e la pianificazione sul campo.
  • Integrazione diretta con i migliori satelliti di Maxar
  • Un'unica prospettiva compatibile con droni, LiDAR e altri strumenti multimediali.

HVM acquisisce immagini satellitari e approfondimenti sul campo per analizzare i dati grazie all'intelligenza artificiale. Quindi fornisce raccomandazioni ottimizzate in base ai rischi e ai vincoli aziendali. Il tutto per creare piani di taglio che garantiscano il completamento del lavoro giusto nei tempi previsti.

Sviluppato sulla base di oltre 2.000 ore di contributi dei gestori della vegetazione di una grande azienda di servizi pubblici.

VM

Spendere il budget O&M in modo saggio

Al di fuori del combustibile, la gestione della vegetazione è la più grande spesa O&M per la maggior parte delle utility e non c'è da stupirsi, dato che il cambiamento climatico ha influenzato la crescita, la forza e la vitalità degli alberi. Un articolo pubblicato su Energy ha stimato che le spese per le infrastrutture potrebbero aumentare del 25% a causa dei cambiamenti climatici, soprattutto a causa dei costi di gestione della vegetazione.

Sfruttate al meglio le risorse scarse e il vostro budget dotando i gestori della vegetazione di informazioni utili per prendere le decisioni giuste. Concentratevi sulla vostra missione, alla pianificazione ci pensiamo noi. È ora di modernizzare la gestione della vegetazione con Hitachi Vegetation Manager.

0% di precisione

I modelli di crescita della vegetazione, salute e rischio si sono dimostrati accurati per oltre il 90%.

miglioramento del 0%

HVM migliora la pianificazione della gestione della vegetazione e la produttività sul campo fino al 60%.


 

power plant engineer for substation

Contattateci

Inviate la vostra richiesta e sarete contattati.