Sezionatore con apertura centrale orizzontale SDF

Affidabilità massima e manutenzione minima

I sezionatori SDF sono disponibili fino a 550 kV, 4.000 A e 63 kA. Questo tipo di sezionatori è progettato per avere un basso attrito e offre una resistenza di contatto ridotta al minimo. Sono dotati di interblocco del punto morto per garantire affidabilità in condizioni estreme. Alcune altre caratteristiche rilevanti di questi sezionatori sono:
 

  • Nessuna molla esterna nei dentini di contatto
  • Progettazione avanzata dell’interblocco meccanico
  • Piedistalli rotanti robusti
  • Capacità di rottura del ghiaccio

Applicazioni

Il sezionatore centrale orizzontale viene utilizzato nelle sottostazioni per la sua semplicità e flessibilità nella disposizione.
 

Perché scegliere Hitachi Energy?

  • Esperienza internazionale
  • Affidabilità massima e manutenzione minima
  • Soluzione ad alta efficienza energetica
  • Installazione facile e rapida
  • Funzionamento affidabile e fluido
  • Adatto per un’ampia varietà di condizioni ambientali
Product image for: Sezionatore con apertura centrale orizzontale SDF

Riepilogo breve dei dati delle prestazioni

Tensione nominale (kV) 72,5 123 145 170 245 300 362 420 550
Corrente nominale (A) fino a 4.000(*)
Corrente nominale ammissibile di breve durata (kA) fino a 63
Tensione di tenuta della frequenza di alimentazione (kV)                  
· a terra 140 230 275 325 460 395 450 520 620
· attraverso la distanza di isolamento 160 265 315 375 530 435 520 610 800
Tensione di tenuta a impulso atmosferico (kV)
· a terra 325 550 650 750 1.050 1.050 1.175 1.425 1.550
· attraverso la distanza di isolamento 375 630 750 860 1.200 1.050 1.175 1.425 1.550
  (+170) (+205) (+240) (+315)
Tensione di tenuta a impulso di commutazione (kV)
· a terra - - - - - 850 950 1.050 1.175
· attraverso la distanza di isolamento - - - - - 700 800 900 900
  (+245) (+295) (+345) (+450)

(*) Tensione maggiore su richiesta

Qualcosa ha catturato la tua attenzione?

I nostri commerciali ti risponderanno