Portare l’energia elettrica a un nuovo livello di efficienza e flessibilità
Oggi i convertitori di frequenza statici vengono usati in molte applicazioni che prevedono la produzione, la trasmissione, la distribuzione e l’uso dell’energia elettrica. La loro capacità intrinseca di controllare la tensione, la frequenza e il flusso della potenza fa fare un salto di livello alla flessibilità e all’efficienza energetica. Gli sviluppi nell’elettronica di potenza hanno ridotto i costi e aumentato la loro potenza nominale. Grazie alla loro capacità di integrare fonti di energia rinnovabili, ridurre il consumo energetico o abilitare sistemi di trasporto ecocompatibili, contribuiscono a un mondo più sostenibile.
Hitachi Energy vanta oltre 40 anni di esperienza in SFC a media e alta tensione per varie applicazioni, come alimentatori ferroviari, centrali elettriche di accumulo con pompaggio o collegamenti di rete. I nostri convertitori sono progettati per soddisfare standard molto elevati di efficienza e affidabilità. Una manutenzione semplice ed economica, insieme a una durata prolungata, consentono di ridurre al minimo i costi del ciclo di vita delle SFC.
Applicazioni
Qualcosa ha catturato la tua attenzione?
I nostri commerciali ti risponderanno