Compensatori Var statici (SVC)
I compensatori statici di potenza reattiva (SVC) sono dispositivi in grado di controllare in modo rapido e affidabile le tensioni delle linee. Di norma un SVC regola e controlla la tensione sul punto di regolazione richiesto in condizioni di stato stazionario e contingenza normali e quindi fornisce energia reattiva dinamica e a risposta rapida in seguito alle contingenze del sistema (ad es. cortocircuiti di rete, disconnessioni della linea e del generatore). Inoltre un SVC può anche aumentare la capacità di trasferimento, ridurre le perdite, mitigare le oscillazioni di potenza attiva e prevenire sovratensioni alla perdita di carico.
I Compensatori statici Var (SVC) sono personalizzati per adattarsi a ogni cliente in base alle sue esigenze specifiche. L’SVC è costituito da una serie di diramazioni fisse o commutate, tra cui almeno una include dei tiristori, e la combinazione delle diramazioni può essere molto diversa a seconda dei requisiti. Una SVC include tipicamente una combinazione di almeno due degli elementi indicati di seguito (ad es. TCR/FC o TCR/TSC/FC):
- Reattore controllato da tiristore (TCR)
- Condensatore a commutazione tiristore (TSC)
- Filtro armonico (FC)
Le topologie più comuni di compensatori statici di potenza reattiva sono: TCR/FC o TCR/TSC/FC. Il vantaggio principale dell’uso di una topologia con diramazioni TSC è rappresentato dalla riduzione delle perdite (riducendo le dimensioni del filtro). Il sistema di controllo SVC di Hitachi Energy può essere utilizzato per controllare banchi shunt esterni nuovi o esistenti.
Scopri di più
Qualcosa ha catturato la tua attenzione?
I nostri commerciali ti risponderanno