Interruttore automatico del generatore HVS-63S fino a 63 kA

Interruttore automatico del generatore (GCB) di sistema con innovativo monitoraggio integrato

Il GCB HVS-63S con tecnologia di interruzione SF 6 per correnti di cortocircuito fino a 63 kA e correnti nominali fino a 7.150 A adatte per generatori fino a 200 MW. Basato sulla collaudata tecnologia HVR-63, il nuovo GCB è un tipo di sistema completo con le caratteristiche seguenti:
 

  • La funzione integrata di monitoraggio dell’erosione indica visivamente in tempo reale quando è necessaria la manutenzione 
  • L’unità a molla HMB-1 richiede il 50% in meno di energia rispetto al GCB di medie dimensioni
  • Il sezionatore combinato e gli interruttori di messa a terra e di avviamento consentono l’utilizzo di un solo meccanismo operativo per polo
  • Basso contenuto di SF 6 di soli 5,1 kg per tre poli, con un basso tasso di perdita inferiore allo 0,1% all'anno 
  • Innovativa camera di interruzione con doppi contatti principali per una maggiore stabilità della resistenza durante l’intervallo di manutenzione (20 anni o 10.000 operazioni di apertura e chiusura).
  • Il design compatto si inserisce in un contenitore standard da 6 metri, per facilitarne il trasporto e la movimentazione.

Applicazioni

  • Nuove installazioni, sostituzione e riqualificazione delle centrali elettriche fino a 200 MW
  • La soluzione di sistema migliore per centrali elettriche di capacità inferiore

Perché scegliere Hitachi Energy?
 

  • GCB di sistema con indicatore integrato di erosione dei contatti, per la massima sicurezza e affidabilità
  • Il design plug-in, interamente assemblato e testato in fabbrica, consente di risparmiare notevolmente in termini di tempo, costi di installazione e messa in servizio
  • Il sistema è omologato e si spinge oltre ai requisiti obbligatori degli standard più recenti per i GCB e della normativa IEEE C37.013
Opzioni disponibili:

Riepilogo breve dei dati delle prestazioni

Omologazione HVS-63S
Tensione nominale massima [kV] 24
Frequenza nominale [Hz] 50/60
Tensione nominale di tenuta alla frequenza di esercizio [kV] 60/70
Tensione nominale di tenuta a impulso atmosferico [kV] 125 / 145
Corrente nominale normale [A] fino a 7.150/6.900
Potere di interruzione nominale in cortocircuito [kA] 63

Qualcosa ha catturato la tua attenzione?

I nostri commerciali ti risponderanno