Gli isolatori sono utilizzati nelle apparecchiature elettriche per supportare e separare i conduttori senza consentire alla corrente di passare attraverso gli isolatori. La gomma siliconica è il materiale polimerico isolante più utilizzato per i prodotti ad alta tensione. I nostri isolatori compositi hanno prestazioni eccellenti in tutti i climi e in condizioni difficili, come gli ambienti costieri, desertici e industriali.

Gli isolatori compositi con isolamento in gomma siliconica possiedono proprietà uniche e sono installati in tutto il mondo. Hitachi Energy offre un’ampia gamma di isolatori e con il nostro metodo di produzione flessibile può fornire isolatori compositi che soddisferanno ogni esigenza.

Perché scegliere Hitachi Energy?

  • A prova di esplosione per la massima sicurezza
  • Materiale non fragile a basso rischio di danneggiamento durante la manipolazione
  • Controllo della corrente di dispersione attraverso l’idrofobicità
  • Eccellente isolamento per ridurre la dispersione
  • Resistenza alla scarica elettrica
  • Eccellente comportamento antisismico per garantire sicurezza e affidabilità
  • Peso ridotto per risparmiare sui costi
  • Esente da manutenzione e con prestazioni eccellenti a livello di impatto ambientale
  • Stabilità ai raggi UV
  • Per applicazioni e sottostazioni ad alta tensione
Isolatori elettrici compositi

Our offering

Hollow composite insulators (72 - 1,200 kV)
Composite station post insulators (245 - 800kV)
Scopri di più
T-Sync™ tap-changers
Commutatore per trasformatori
Dispositivi di misurazione e di sicurezza
Componenti meccanici e valvole
Componenti e materiali di isolamento
Isolamento e componenti dei trasformatori

Contattaci

Invia la tua richiesta e ti contatteremo