Controllore centrale elettrica (PPC)

Descrizione

PPC ti offre una gestione dell’energia rinnovabile e di stoccaggio senza precedenti. Ti offre nuovi livelli di affidabilità, scalabilità, flessibilità, semplicità e modularità. 

 

Caratteristiche principali

  • Garantire la conformità dei codici griglia
  • Affidati a un’integrazione e  a una compatibilità senza soluzione di continuità
  • Funzioni avanzate di controllo della potenza
  • Ottenere prestazioni eccellenti

Descrizione

La soluzione di monitoraggio e controllo Hitachi Energy Power Plant Controller (PPC) si basa sulla nostra solida esperienza come integratore energetico con una nuova visione, che combina l’uso di algoritmi di controllo specifici e la più recente tecnologia di elaborazione dei dati. 

Migliorare il controllo e le prestazioni
PPC migliora i servizi accessori e gli impianti su larga scala con nuove opzioni di controllo per ottenere il meglio da ogni fonte di impianto. I sistemi di gestione dell’energia (PMS) sono la risposta migliore alle nuove sfide dell’ibridazione e del controllo dell’energia rinnovabile. 

Rispettare le rigide normative 
Sfruttare la risposta dinamica rapida di PPC per consentire una gestione attiva avanzata dell’alimentazione in ambienti altamente esigenti (HAWAII-HECO, Porto Rico-LUMA/PREPA, California-CAISO, Australia-GPS, Cile, Messico, ecc.). 

Vantaggi

Conformità del codice di rete

  • Rispetta i codici di rete più rigorosi
  • Per qualsiasi tipo di generazione di energia rinnovabile
  • Soddisfa i severi requisiti di interconnessione

 

Integrazione e compatibilità senza interruzioni

  • Con dispositivi di condizionamento dell'alimentazione come STATCOM e banchi di condensatori

 

Funzioni avanzate di controllo dell'alimentazione

  • Garantire stabilità e affidabilità della griglia

 

Migliori prestazioni
 

  • Massimizzare i ricavi ottimizzando al contempo i costi O&M
  • Bilanciamento della potenza in BESS, capacità di ottimizzare ESS 

Caratteristiche

Affidabilità
I moduli aggiuntivi forniscono ridondanza integrata per un funzionamento affidabile.

Scalabilità
Adattato a diverse topologie di piante con diverse
potenze nominali.

Flessibilità
Più parametri, come le opzioni configurabili dal client,
reattività alle modifiche del codice di rete o
aggiornamenti.

Semplicità
Un design snello assicura modifiche e aggiornamenti
facili per tutta la durata dello stabilimento.

Modularità
Implementazione adattabile di più funzioni di controllo:
regolazione della tensione, controllo della potenza reattiva, controllo del fattore di potenza
ecc.
 

Prodotti correlati

Storie di successo dei clienti

Interessato? Siamo qui per aiutarti!

Facci sapere le tue esigenze e ti aiuteremo a scoprire la soluzione perfetta per il tuo progetto.