Moduli con transistor bipolari a gate isolato (IGBT) e diodi muniti di chip SPT, SPT+, SPT++ e TSPT+

I moduli di potenza IGBT di Hitachi Energy sono disponibili in versioni da 1.700 a 6.500 volt, come singolo IGBT, IGBT doppio/diramazione di fase (phase-leg), chopper e doppio diodo. I moduli HiPak IGBT ad alta potenza offrono basse perdite combinate con ottime prestazioni di commutazione graduale e un’area operativa di sicurezza (SOA) che batte ogni record. I nuovi moduli IGBT 62Pak e LoPak di media potenza a commutazione veloce presentano le perdite di commutazione più basse, piena operatività a 175 °C con ampia area SOA e un pacchetto standard che consente sostituzioni rapide.
Per scaricare e stampare le schede tecniche in formato PDF, fare clic sui codici articolo. 

 

Codice articolo Tensione
VCES (V)
Corrente
IC (A)
Omologazione Pacchetto  Modello PLECS Offerta
1.200 2 x 600 IGBT con diramazione di fase LoPak
1.200 2 x 600 IGBT con diramazione di fase LoPak
1.200 2 x 900 IGBT con diramazione di fase LoPak  
1.200 2 x 900 IGBT con diramazione di fase LoPak

In evidenza

power plant engineer for substation

Contattaci

Invia la tua richiesta e ti contatteremo