Convertitori di potenza Shore-to-ship

I convertitori di frequenza Hitachi Energy sono una soluzione economica ed efficiente per interconnettere le navi (60/50 Hz) con la rete pubblica (50/60 Hz).

L'energia Shore-to-ship aiuta a ridurre le emissioni inquinanti, il rumore e le vibrazioni nei porti collegando le imbarcazioni alla rete elettrica portuale e consentendo loro di spegnere le unità di generazione di energia a bordo mentre sono all'ormeggio. Poiché la maggior parte delle navi opera con elettricità a 60 Hz, mentre la rete locale nella maggior parte del mondo è a 50 Hz, i convertitori di frequenza  statici Hitachi Energy  aiutano a regolare l’elettricità della rete alla frequenza di spedizione appropriata e sono una soluzione praticabile per sostituire i convertitori di frequenza rotanti vintage (set motore/generatore).

I convertitori di frequenza Hitachi Energy sono una soluzione economica ed efficiente per convertire l’elettricità di rete alla frequenza appropriata necessaria a bordo. Grazie a un portafoglio di prodotti complementare composto da ACS 6080 SFC, ACS 880 SFC e PCS 100 SFC siamo in grado di offrire soluzioni di convertitore di frequenza adeguate che vanno da 100 kVA a 27 MVA (potenza più elevata disponibile in parallelo con più convertitori).

L’offerta di Hitachi Energy spazia dai pacchetti ingegnerizzati per la conversione della frequenza alle soluzioni di alimentazione chiavi in mano, dalla connessione alla rete elettrica pubblica all’installazione sulle navi. 

Product image for: Convertitori di potenza Shore-to-ship

Qualcosa ha catturato la tua attenzione?

I nostri commerciali ti risponderanno