Reattori raffreddati ad acqua

I reattori raffreddati ad acqua sono una soluzione tecnica particolarmente adatta per applicazioni che comportano correnti elevate o in cui lo spazio è limitato. Il conduttore può essere raffreddato internamente con un refrigerante liquido (raffreddamento diretto) o semplicemente passare attraverso piastre di raffreddamento a contatto con il conduttore (raffreddamento indiretto), dove il liquido viene fatto circolare (raffreddamento indiretto).

Questo tipo di sistema di raffreddamento consente di dissipare il calore lontano dai punti di installazione e ha il vantaggio di fornire soluzioni compatte in custodie protette, nonostante l'elevata concentrazione di potenza coinvolta. Hitachi Energy è in grado di produrre trasformatori e induttori raffreddati ad acqua che gestiscono fino a 50kA.

 

Product scope

  • Ampia gamma di potenze nominali, da 1 kVAr a diversi MVAr
  • Monofase o trifase
  • Per tensioni fino a 36 kV
  • Design speciali per applicazioni ad alta frequenza (fino a 25 kHz)
  • Con qualsiasi tipo di custodia

 

Perché Hitachi Energy?

  • Rispettoso per persone e proprietà
  • Flessibile per le esigenze dei clienti
  • Opzioni di utilizzo versatili
  • Potente progettazione ingegneristica e  Hitachi Energy
  • Bassa emissione di riscaldamento
  • Uscita elevata con un design compatto
  • Diversi tipi di design hanno diverse tecnologie di raffreddamento

Qualcosa ha catturato la tua attenzione?

I nostri commerciali ti risponderanno