Digitale reso reale

Ecosistema TXpert™: Trasformazione delle prestazioni

Il passaggio a un futuro energetico sostenibile richiede resilienza, flessibilità ed efficienza maggiori nelle reti elettriche e ciò si accompagna a un aumento della complessità, dell’incertezza e della necessità di implementare la digitalizzazione.

TXpert™ ti consente di iniziare a fare semplici passi nel tuo percorso verso la digitalizzazione dei trasformatori, tenendo sotto controllo la complessità e facendo passi da gigante nelle prestazioni.

Costruito sulla base della nostra esperienza e competenza nel settore, l'ecosistema TXpert™ è progettato con un approccio aperto, scalabile, sicuro e indipendente dal fornitore. È un portafoglio completo di prodotti, servizi e soluzioni per la digitalizzazione dei trasformatori.

TXpert™ offre a te e al tuo trasformatore la conoscenza e l’intelligence di mille trasformatori, fornendo informazioni utili basate sui dati con un impatto reale sulla riduzione dei costi, sull’ottimizzazione delle operazioni, sull’estensione della vita utile prevista e sul miglioramento delle prestazioni ambientali.

Collabora con noi nel tuo percorso digitale per far diventare realtà la prospettiva del digitale.

Fornisce informazioni basate sui dati a:

Costi e rischi ridotti
  • Il monitoraggio online, accompagnato da avvisi anticipati di possibili minacce, aiuta a evitare guasti catastrofici e interruzioni impreviste
  • L’intelligence fruibile fornita da TXpert™ consente una gestione intelligente degli asset e ciò implica:
    • Rischio inferiore del 50% di gravi guasti*
    • Riduzione del 60% della perdita di ricavi dovuta a problemi o interruzioni imprevisti*
    • Riduzione del 75% dei costi di riparazione grazie alla diagnosi precoce*

*Fonte: Brochure tecnica CIGRE 248

TXpert™: Pioniere della rete digitale lungo tutta la catena del valore

TXpert Ecosystem Launch

Scopri di più

Utile per tutte le applicazioni di trasformatori nell’intera catena del valore dell’energia: produzione, trasferimento, distribuzione, industrie e infrastruttura
L'ecosistema TXpert™

Ecosistema TXpert™

L’ecosistema TXpert™ comprende trasformatori nuovi ed esistenti, a secco o in olio, trasformatori di distribuzione e di potenza più grandi e include:

  • Sensori digitali TXpert™-Ready: come CoreSense, CoreSense M10, ecc.
    Oltre alla nostra famiglia di sensori, il nostro ecosistema aperto supporta anche sensori di terze parti.

  • Sistema di monitoraggio TXpert ™Hub: basato su CoreTec
     Il TXpert™ Hub funge da “cervello”, riunendo tutti i dati rilevati.

  • Gestione delle prestazioni delle risorse: con software su cloud, Edge o Premise
    che utilizza i dati per fornire informazioni strategiche.

  • Servizi TXpert™: TXpert OnDemand, Transformer Care e così via.
    Per ricevere informazioni supplementari dagli esperti su cui basare le proprie azioni.

 

> Leggi il comunicato stampa

La nostra offerta

TXpert™ Ready Sensors
TXpert™ Hub
Trasformatori abilitati TXpert™
Software di gestione delle prestazioni delle risorse
TXpert™ Services

Offerte correlate

LYS186599_2
Trasformatori
Isolamento e componenti dei trasformatori
Beautiful Confident Female Project Manager works on Laptop Standing in Telecommunications System Control Room. In Background Big Screen Showing Infographics of Infrastructure, Charts, System Analysis
Digitalizzazione

Contattaci per saperne di più su TXpert™ Ecosystem

Invia la tua richiesta e ti contatteremo