Verbindung Ihrer kritischen Netzwerkinfrastruktur
Die unternehmenskritische Kommunikation ist für den Betrieb eines Eisenbahnsystems von wesentlicher Bedeutung. Kommunikationssysteme stellen strenge Anforderungen an Zuverlässigkeit, Sicherheit, Interoperabilität mit älteren Technologien und Unterstützung für einen langen Lebenszyklus. Diese Voraussetzungen sorgen dafür, dass Sie den täglichen Betrieb sicher durchführen und Hunderte von Kilometern an Gleisen, unbemannten Gebieten und komplizierten Transportfahrplänen erfolgreich verwalten können.
Modernisieren Sie Ihre Kommunikationsinfrastruktur vom Feld bis zum Backoffice mit paketbasierter Technologie, die eine Vielzahl von Anwendungen der Betriebstechnologie (OT) unterstützt.
Siehe unsere Infografik hier!
Züge in Bewegung halten
Unternehmenskritische Kommunikation verbindet die Punkte
Ohne zuverlässige Kommunikation kommt der Betrieb zum Stillstand. Unser unternehmenskritisches Kommunikationssystem XMC20 ist das Herzstück Ihres Bahnsystems und verbindet alle gängigen betrieblichen Anwendungen.
Das XMC20 von Hitachi Energy unterstützt typische Bahnanwendungen wie:
Signalisierungs- und Stellwerktechnik
GSM-R
Öffentliche Ankündigungen
Betriebstelefonie
Netzwerkmanagementsystem
CCTV
Fahrgastinformationsanzeigen
Veraltete Datenschnittstellen
Verlängerung der Betriebsdauer von Altsystemen
Mit dem Ausbau der Netzwerke und der Integration neuer Technologien in den Schienenverkehr müssen Sie die Modernisierung Ihrer Kommunikationsnetzwerke in Betracht ziehen und gleichzeitig Ihre bestehende Infrastruktur unterstützen. Im Allgemeinen ist die Skalierbarkeit des herkömmlichen Zeitmultiplexverfahrens (TDM) schwierig, daher wählen Bahnbetreiber paketbasierte Lösungen, um die geschäftskritische Kommunikation zu verbessern.
Hier kommt die XMC20-Anwendung von Hitachi Energy ins Spiel. Unsere neueste MPLS-TP-Technologie ist darauf ausgelegt, das Alte mit dem Neuen zu verbinden. Sie ist über mehrere Generationen von Kommunikationsanwendungen hinweg einsetzbar und hat sich bei Eisenbahnen weltweit bewährt. Ein zentraler Teil Ihrer Migrationsstrategie hängt von der Wahl der geeigneten Kommunikationsausrüstung ab – wählen Sie mit Bedacht!
Lesen Sie das Whitepaper hier.
Eine paketbasierte Zukunft
Das XMC20 von Hitachi Energy hält Daten in Bewegung
ECHTZEITDATEN
<50 Millisekunden
Wiederherstellungszeit für eventuelle Verbindungsausfälle
SERVICE-VERFÜGBARKEIT
>99,999 %
Service-Betriebszeit
ROBUSTE HARDWARE
-25 °C bis +60 °C
Funktioniert in den rauesten Umgebungen
Verbinden wir uns
Wir freuen uns darauf, mit Ihnen zusammenzuarbeiten!
Sind Sie bereit, Ihre Bahn zu verändern?
Die heutigen Anforderungen an den Bahnverkehr, sich zu digitalisieren und nachhaltiger zu sein, treiben uns in Richtung der Smart Cities von morgen. Wir wissen, dass Entscheidungen schneller getroffen und durch genaue, zuverlässige Daten gestützt werden müssen.
Von der Infrastruktur bis zum Rollmaterial bietet Hitachi Energy Automatisierungs- und Elektrifizierungslösungen, die für Ihr Netzwerk geeignet sind.
Machen wir uns an die Arbeit!