Die Reihenkompensation ist eine etablierte Technologie, die in erster Linie zur Verringerung von Übertragungsreaktanzen eingesetzt wird, vor allem in großen Übertragungskorridoren.
STATCOM
Elektrische Lasten können sowohl Blindleistung erzeugen als auch aufnehmen.
Service
Hitachi Energy FACTS (Flexible Alternating Current Transmission Systems) sorgt für mehr Stabilität und Qualität in bestehenden und neuen Netzwerken, bei minimaler Umweltbelastung.
EnCompass™-Verträge
Service ist unser Einsatz für die weltweit größte bestehende installierte Basis und die Zukunft des Energiesystems.
IdentiQ™
Bahnbrechende Lösungen, die auf der einzigartigen Fachkompetenz der Technologie und dem Marktführer für Stromnetze basieren, die sich in die Lumada-Plattform von Hitachi integrieren lassen.
Statische Frequenzumrichter (SFC)
Der Anschluss von Industrie-, Versorgungs- und Bahnanwendungen an das Stromnetz mit unterschiedlicher Spannung und Frequenz ist eine komplexe Aufgabe.
Statische Var-Kompensatoren (SVCs)
Statische Var-Kompensatoren (SVC) sind Geräte, die die Netzspannungen schnell und zuverlässig regeln können. Die SVC von Hitachi Energy ist an jeden Kunden an seine spezifischen Bedürfnisse angepasst.
Rotierender Phasenschieber
Unsere rotierenden Kondensatoren mit hoher Trägheit unterstützen einen effizienten und zuverlässigen Betrieb von Hitachi Energy und balancieren Spannungsschwankungen und erhöhte Netzwerkstabilität aus.
Serienkompensation mit Thyristorsteuerung
Die Reihenkompensation ist eine etablierte Technologie, die in erster Linie zur Verringerung von Übertragungsreaktanzen eingesetzt wird, vor allem in großen Übertragungskorridoren.
MERKMALE
Hitachi Energy liefert Stromqualitätslösungen für die Energiewende in Deutschland
Die Lösungen werden dem Übertragungsnetzbetreiber Amprion helfen, sein Stromnetz im Zuge der Umstellung Deutschlands auf erneuerbare Energien zu stabilisieren