Verfügbar von 25 kV bis 800 kV für Messung, Schutz und Steuerung
Stromtransformatoren, induktive Spannungswandler, kapazitive Spannungswandler, kombinierte Strom-/Spannungswandler und Spannungswandler für den Stationsbetrieb sind so konzipiert, dass sie hohe Strom- und Spannungspegel in einem bekannten und genauen Verhältnis auf Niederstrom- und Niederspannungsausgänge umwandeln, das auf dem Typenschild des Produkts angegeben ist. Alle Einheiten sind auf spezifische Anwendungen zugeschnitten, entweder um unter stabilen Bedingungen genau zu arbeiten oder um eine angemessene Messgenauigkeit bis hin zu extremen Fehlerzuständen zu gewährleisten.
Diese Produkte bestehen aus ölgefüllten Konstruktionen mit hoher dielektrischer Festigkeit, bei denen die Papier- und Folienabschirmungen mit raffiniertem, dehydriertem und entgastem Transformatorenöl imprägniert sind, oder aus spannungsgesteuerten, schutzgasisolierten Konstruktionen mit SF6 . Dies gewährleistet eine konservative, zuverlässige Leistung für einen jahrzehntelangen Einsatz in anspruchsvollen globalen Außenumgebungen.
Anwendungen
- Verbrauchsmessung für Stromversorger, unabhängige Stromerzeuger oder industrielle Nutzer
- Schutzrelais zur Verwendung mit Schaltanlagen zur Überwachung der Strom- und Spannungspegel im System
- Hochpräzise Verwendung in einem breiten Spektrum für unabhängige Kraftwerke
- Stationsservice für den Strombedarf in Umspannwerken oder für den Strombedarf an abgelegenen Standorten.
Warum Hitachi Energy?
Hitachi Energy ist ein Innovator in der Messwandlertechnologie und verfügt über die umfassendste Produktpalette auf dem Markt. Der Zugang zu den neuesten Technologien, die globale Beschaffung und moderne Verfahren gewährleisten eine lange Lebensdauer und erfüllen die strengsten Anforderungen der Branche. Einige der wichtigsten Vorteile bei der Versorgung mit Hitachi Energy sind:
- Aktuelle Begleitdokumente zu den HVIT-Designs
- Modernste Verfahren und Materialien für eine lange Lebensdauer
- HVIT-Werke halten die Rückverfolgbarkeit auf nationale Genauigkeitsstandards aufrecht
- Kontinuierliche Verbesserung von Messwandlern anhand des Feedbacks der Nutzer
- Aktive Beteiligung der Ingenieure an der Festlegung nationaler Standards für die HVIT-Industrie
Unser Angebot
- Stromwandler und Sensoren
- Spannungswandler
- Kombinierter Strom-/Spannungswandler
- Spannungswandler für Stationsbetrieb
- Kopplungskondensatoren
Nachrichten zu Messwandlern
Service
Zugehöriges Angebot
Etwas hat Ihr Interesse geweckt?
Unser Sales Team kümmert sich um Ihr Anliegen