EconiQTM Consulting unterstützt Kunden bei der Erfüllung ihrer individuellen Anforderungen an die Umweltleistung. Es vermittelt umfassende Einblicke in die Nachhaltigkeitsinitiativen unserer Kunden und verbessert deren gesamte CO2-Bilanz.
Stellen Sie sich vor, was wir gemeinsam erreichen können
EconiQ Consulting basiert auf vier Säulen, die sich auf Lebenszyklusanalysen stützen.
Erarbeiten einer Strategie für mehr Nachhaltigkeit
Unser Ziel ist es, gemeinsam mit unseren Kunden Strategien zu definieren und sie durch Beratungsdienste bei der Umsetzung der ermittelten Maßnahmen zu unterstützen. So können sie ihre ökologischen, betrieblichen und finanziellen Nachhaltigkeitsziele erreichen. Die Säulen für Innovation und Wachstum, die unseren Planeten schützen und den Weg zur Dekarbonisierung vorantreiben, sind:
- Verfügbarkeit
- Vorhersehbarkeit
- Energieproduktivität
- Umweltverträglichkeit
Um die Kontinuität der Produktions- und Einnahmeströme sicherzustellen, muss der Übergang zum CO2-freien/-reduzierten Betrieb unter Beibehaltung der gleichen oder höheren Verfügbarkeit der Produktionsstandorte erfolgen. Ein wichtiger Faktor ist die Stabilität und Verfügbarkeit des Stromsystems, das den Produktionsprozess mit Energie versorgt.
Anwendungen |
Consulting-Servicebereiche |
---|---|
|
|
Strategischer Partner für die grüne Energiewende
Hitachi Energy Power Consulting bietet ein umfassendes Spektrum an Dienstleistungen an – von der Planung bis zum Betrieb. Auf diese Weise unterstützen wir unsere Kunden bei der Erfüllung ihrer Ziele hinsichtlich betrieblicher und ökologischer Nachhaltigkeit.
EconiQ Consulting unterstützt durch Lebenszyklusanalysen (LCA)
Über Lebenszyklusanalyse:
- Eine Methode zur Quantifizierung der Umweltauswirkungen, z. B. in Tonnen CO2-Äquivalente (Global Warming Potential) einer Dienstleistung, eines Produkts oder eines Systems
- Umfasst den gesamten Lebenszyklus – von der Extraktion von Materialien, der Herstellung, der Verwendung oder dem Betrieb bis zum Ende der Lebensdauer
- Zeigt an, welche Phase und welche Materialien die größte Umweltauswirkung haben
- Ist die Basis für Verbesserungen, Vergleiche
Methodik
Definition
Die Lebenszyklusanalyse (Life Cycle Assessment, LCA) ist ein ganzheitlicher, wissenschaftlich fundierter Prozess, der die Umweltauswirkungen eines Produkts oder eines Systems während seines gesamten Lebenszyklus in Tonnen CO2-Äquivalenten quantifiziert – von der Rohstoffbeschaffung über die Produktion und Nutzung bis hin zur Entsorgung.
Standards
In den letzten Jahrzehnten haben Hersteller und Verbraucher die Auswirkungen ihrer Prozesse, Produkte und Maßnahmen erkannt. Daher wurden relevante Sicherheits- und Umweltstandards entwickelt.
● ISO 14001 – Umweltmanagement
● ISO 14040/14044 – Lebenszyklusanalyse
● Umweltproduktdeklaration
● ISO 50001 – Energiemanagementsysteme
Methodik
Basierend auf diesen Standards identifiziert, quantifiziert und bewertet eine LCA Quellen für Umweltauswirkungen während des gesamten Lebenszyklus eines Produkts. Eine LCA hilft bei der Priorisierung, wie wir unseren ökologischen Fußabdruck verbessern können.
● Systemdefinition
● Datenerfassung
● Modellierung und Interpretation
● Diskussion und Bericht
Erfolgsgeschichten von Kunden
Kontakt
Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf