Disconnectors

Lasttrennschalter

In einem Stromnetz wird ein Lasttrennschalter verwendet, um sicherzustellen, dass elektrische Ausrüstungen zur Wartung oder Instandhaltung vollständig abgeschaltet und isoliert werden. Hitachi Energy bietet ein breites Spektrum an zuverlässigen und energieeffizienten Lasttrennschaltern im Bereich von 72,5 kV bis 800 kV. 

Maximale Zuverlässigkeit und minimale Wartung

Hitachi Energy bietet ein breites Spektrum an zuverlässigen und energieeffizienten Trennschaltern an, die den Anforderungen der verschiedenen Standorte und Netzwerkbedingungen gerecht werden. Die Trennschalter reichen von 72,5 kV bis 550 kV.  Unsere Trennschalter sind gemäß den Normen IEC 62271-102 und IEC 62271-1 konzipiert. Auch andere Normen und Regelungen (z. B. IEEE, GOST und GB) erfüllen wir auf Anfrage. Akkreditierte Prüflaboratorien führen Typprüfungen an den Trennschaltern nach den neuesten Bestimmungen durch. Die erstklassige Qualität der Trennschalter wird durch umfassende elektrische und mechanische Routineprüfungen der Pole und des Funktionsmechanismus jedes Trennschalters sichergestellt. 

Anwendungen

  • Isolierung der Stromverbraucher vom Netzwerk 
  • Zum Schalten sehr kleiner Ströme oder wenn keine nennenswerte Spannungsänderung an den Terminals auftritt

Warum Hitachi Energy?

  • Weltweite Erfahrung in verschiedenen Umgebungen  
  • Dauerhafte mechanische und elektrische Leistung 
  • Erfordert einen minimalen Wartungsaufwand bei höchster Betriebssicherheit
  • Kontinuierliche Innovation und Entwicklung

News

Service

Verwandtes Angebot

Kontakt

Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf.