Die Luftfahrtbranche ist auf dem Weg zu einem nachhaltigeren Betrieb, aber der Übergang wird nicht einfach sein. In den kommenden Jahren wird die Branche sich mit der Implementierung von kohlenstoffarmen elektrischen Lösungen für Flugzeuge, Flugverkehrskontrolle und Flughäfen beschäftigen. Gleichzeitig muss sie weiterhin zuverlässige Reiseerlebnisse für Passagiere aus aller Welt bieten und dabei die Arbeitsumgebungen für die Belegschaft optimieren.
Nehmen Sie Kontakt mit dem Hitachi Energy Flughafen-Team auf
Erschaffen Sie Ihre digitale Zukunft
- Beschleunigen Sie die Elektrifizierung
- Verbesserte Mobilität an Flughäfen
Weltweit suchen Flughäfen nach Dekarbonisierungsstrategien, um eine Branche mit traditionell hohem CO2-Fußabdruck zu transformieren. Bis 2034 wird sich die Gesamtzahl der Fluggäste im Vergleich zum aktuellen Niveau voraussichtlich verdoppeln. Letztendlich benötigen sie eine zuverlässige Stromversorgung, die nachhaltige Technologie in jeden Schritt der Luftversorgungskette integriert.
Nachhaltigkeit kann für die Luftfahrtindustrie vieles bedeuten. Die meisten Emissionen entstehen natürlich bei Luftreisen und bisher hat sich die Branche hauptsächlich auf Kohlenstoff-Offsets verlassen, um zumindest ansatzweise eine Kohlenstoffneutralität zu erreichen. Gleichzeitig gibt es mehrere Betriebsmethoden, die eingesetzt werden können, um die Emissionen in Flughäfen zu reduzieren. Auf diese Bereiche konzentrieren sich strategische grüne Investitionen für die Stromversorgung.
Navigation komplexer Kommunikationen
Für die kritische Kommunikation in der Luftfahrt sind Konnektivität und Sicherheit von größter Bedeutung. Immer mehr Flüge durchziehen den Himmel, dazu kommen neue Technologien wie Drohnen – das zwingt zu einer Umstellung von alten Kommunikationssystemen auf solche, die eine bessere Interoperabilität bieten. Diese Lösungen müssen zuverlässig, kosteneffizient und sicher sein.
Verwalten von Informationen in Echtzeit
Flughäfen benötigen einen einzigen Überblick auf den dynamischen Passagier- und Flugverkehr, sowohl lokal als auch global. Dies erfordert die Integration von getrennten Systemen, die alle kritischen Funktionen überwachen und steuern – von Flughafeninformationssystemen über BMS bis hin zur Gepäckabfertigung.
Umspannwerke sicher und geschützt halten
Für eine wirklich universelle Kommunikation müssen verschiedene Geräte in Umspannwerken in der Lage sein, Daten zu senden und untereinander zu teilen. Dies erfordert effiziente und genaue IEDs, RTUs und digitale Umspannwerke.
Nehmen Sie Kontakt mit dem Hitachi Energy Flughafen-Team auf
Fallstudien
Wissensbasis
Kontakt
Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf