Der Schifffahrtssektor geht mit dem Ziel, ehrgeizige Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, einen CO2-Ausstoß von 70 % bis 2040 durch Elektrifizierungslösungen für große Schiffe und öffentliche Verkehrsfähren zu erreichen, vom Netz bis zum Stecker und den wichtigsten Antriebskomponenten.
Hafenbetreiber und Schiffsbetreiber suchen nach innovativen Wegen, um die Lärmbelastung zu minimieren, den Kraftstoffverbrauch zu reduzieren, die CO2-Emissionen zu reduzieren und den Übergang von Dieselkraftstoff zu elektrischen und Hybridfahrzeugen zu ermöglichen. Die größte Herausforderung, die unsere Kunden meistern müssen, ist die Nachrüstung bestehender Flotten und Häfen, um die notwendigen Elektrifizierungs- und Digitalisierungsinitiativen zu unterstützen, die diese Transformation ermöglichen werden.
Erschaffen Sie Ihre digitale Zukunft
- Begrüßen Sie die Elektrifizierung an Bord
- On-shore-Elektrostrategie transformieren
- Nutzen Sie intelligente digitale Lösungen
Die Elektrifizierung von Frachtschiffen mit Bordtechnologie ist eine große Herausforderung. Da für den interkontinentalen Versand tagelange Strecken ohne Hafenstopps nötig sind, muss die Akkukapazität ausreichend sein, um die Fahrt zu versorgen und die Ladung zu erhalten.
Die branchenweit höchste Leistung und Qualität für die Kurzschlussverhinderung
Strom an Bord sicher verteilen
Für den elektrischen Antrieb von Schiffen sind Transformatoren erforderlich, die speziell für die Anforderungen der Seefahrt entwickelt wurden. Hitachi Energy bietet Designs in einer Vielzahl von Größen, Gewichten und Leistungsklassen an.
Verbessern Sie die Stromqualität an Bord
Hitachi Energy entwickelt und fertigt ein umfassendes Sortiment an Kondensatoren und Filterlösungen, die die Stromqualität elektrischer Netze durch die Beseitigung von Störungen und die Verbesserung des Leistungsfaktors in Übereinstimmung mit den Netzanforderungen verbessern.
Unsere umfangreiche globale Präsenz ermöglicht es uns, Expertise in Ihrer Nähe anzubieten. Wir helfen Ihnen, Probleme zu erkennen, Lösungen anzubieten und Ihre Bedürfnisse zu erfüllen.
Warum mit Hitachi Energy zusammenarbeiten?
Umfassende Elektrifizierung und Netzintegration: Überwachen und verwalten Sie die vollständige Elektrifizierung und Netzintegration von Ports und Containerterminals über eine einzige Schnittstelle, die alle Portvorgänge und angedockten Schiffe zuverlässig unterstützt.
Verbesserte Leistungsqualität und Effizienz: Verbessern Sie die Bordleistungsqualität mit Kondensatoren und Filterlösungen, die Störungen beseitigen und den Leistungsfaktor entsprechend den Netzanforderungen verbessern.
Reduzierung der Umweltbelastung: Reduzieren Sie Schadstoffemissionen, Geräusche und Vibrationen in den Anschlüssen, indem Sie die Behälter an das Stromnetz des Anschlusses anschließen, sodass sie die Stromerzeugungseinheiten an Bord im Liegeplatz abschalten können.
Transformation des Smart Ports: Nutzen Sie eine einzige Schnittstelle für die Konzeption, Lieferung, Installation und Inbetriebnahme vollständiger Anschlusselektrifizierungs- und Integrationslösungen. Nutzen Sie intelligente Lösungen, um effektiv über alle Port-Assets hinweg zu kommunizieren, und ermöglichen Sie ITS-Anwendungen mit bidirektionaler Kommunikation zwischen Sensoren, Steuerungen und Personal.
Ganzheitliches Netzwerkmanagement: Verwalten Sie Netzwerke mit einer Cyber-sicheren Plattform in Echtzeit für eine Vielzahl von Steuerungs- und Überwachungsanwendungen und gewinnen Sie Echtzeiteinblicke für betriebliches Vertrauen.
Hitachi Energy bietet die Hafenelektrifizierungs- und Digitalisierungslösungen, die Kunden benötigen, um ihre Transformation hin zu nachhaltiger Mobilität zu unterstützen.
Laden Sie die Hitachi Energy Marine-Kundengeschichten „ABBACUS für ein stärkeres, intelligenteres und grüneres Netzwerk“ herunter
-
KUNDENGESCHICHTEN
Hören Sie von unseren Kunden
Lassen Sie uns eine nachhaltige Marine-Zukunft schaffen
Sprechen Sie noch heute mit uns über Ihre Projekte.