Hitachi Energy's surge arresters for high and medium voltage applications

Überspannungsableiter

Sicherer und zuverlässiger Schutz der elektrischen Ausrüstung

Die Überspannungsableiter von Hitachi Energy sind der primäre Schutz gegen atmosphärische und schaltungstechnische Überspannungen. Hitachi Energy bietet ein komplettes Sortiment an Überspannungsableitern für Hoch- und Mittelspannungsanwendungen. Das Sortiment umfasst AC- und DC-Lösungen bis zu 1.100 kV und Überspannungsableiter für spezielle Anwendungen wie Eisenbahnen, DC-Spannungsbegrenzer und viele andere Zwecke. Die Designs entsprechen den Normen IEC 60099-4 und ANSI/IEEEC62.11.

Anwendungen

  • Schutz von AIS- und GIS-Umspannwerken
  • Schutz von AC- und DC-Traktionssystemen
  • HGÜ-Schutz
  • Schutz von Reihenkondensatorbatterien
  • Schutz von Kabeln
  • Schutz von Übertragungsleitungen
  • Installation in verschmutzten Gebieten und Gebieten mit starken seismischen Aktivitäten

Warum Hitachi Energy?

  • Unsere Überspannungsableiter sind so konzipiert, dass sie sicher sind und hohe Belastungen problemlos überstehen
  • Starker Fokus auf Qualität auf allen Ebenen, vom Rohmaterial bis zum Endprodukt
  • Es können auch kundenspezifische Lösungen für Schutzniveaus, Energiekapazität und verschiedene Abmessungen entwickelt werden

News

Kundenberichte

Verwandtes Angebot

Messwandler
High voltage hybrid switchgear PASS M0S 420kv
Hochspannungsschaltgeräte und -schalter
Hitachi Energy Disconnectors
Lasttrennschalter

Etwas hat Ihr Interesse geweckt?

Unser Sales Team kümmert sich um Ihr Anliegen