Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

shutterstock_1127786717

Vegetationsmanager für die Bahn

Begrenzen Sie Ausfallzeiten, indem Sie die Vegetation an den Schienen bewältigen

Der Klimawandel hat die Intensität und Häufigkeit von Stürmen erhöht, die die Vegetation rund um die Bahnstrecken bedrohen und ein Transportrisiko darstellen können.

Hitachi Vegetationsmanager hilft Ihnen, Ihre Planung bei der Pflanzenbeseitigung zu optimieren und die Auswirkungen von Stürmen zu reduzieren. Wie geben Ihnen Werkzeuge für die Vorhersage und Vorbeugung von Katastrophen, lähmenden Netzwerkausfällen oder Serviceunterbrechungen, die durch stressbedingte Vegetation verursacht werden. 

Indian express train running through the green forest over a bridge in Konkan route.

Hitachi Vegetationsmanager

Eine digitale Closed-Loop-Lösung für die Außendienstplanung und die Verfolgung der Wartung, insbesondere in entfernten oder unbewohnten Regionen.

Wie es funktioniert

Hitachi Vegetationsmanager verbindet die richtigen Personen mit den richtigen Informationen, um fundierte Entscheidungen über die Vegetationskontrolle in Ihrem Schienennetz zu treffen. Dazu gehören:
 

  1. Datenerfassung: Echtzeit-Ansicht der Vegetation rund um Ihre Strecken oder Bahnhöfe, integriert mit Maxars erstklassigen Satelliten.
  2. Risikoeinstufung und Priorisierung: Eine für Sie erstellte Liste der Vegetationsrisiken für jedes Gebiet entlang Ihres Schienennetzes, basierend auf Art, Gesundheit, Größe und Wachstumsrate von Bäumen.
  3. Wartungsplanung: Mobile Apps für Ihre Außendienstmitarbeiter, um ihre Arbeitsaufträge direkt vom Einsatzort aus zu planen und abzuschließen.

Diese Lösung wurde vor Ort mit einem Kunden getestet, für den Folgendes ermöglicht wurde:

VM

Investieren Sie Ihr Budget für Betrieb und Wartung klug

Abgesehen von Kraftstoff ist das Vegetationsmanagement für die meisten Versorgungsunternehmen der größte Wartungs- und Betriebsaufwand – kein Wunder, da der Klimawandel das Wachstum, die Widerstandsfähigkeit und die Lebensfähigkeit von Bäumen beeinflusst hat. Ein in Energy veröffentlichter Artikel schätzt, dass die Infrastrukturausgaben aufgrund des Klimawandels auf 25 % steigen könnten, hauptsächlich aufgrund der Kosten für die Bewältigung von Vegetation.

Nutzen Sie die knappen Ressourcen und Ihr Budget optimal, indem Sie Einblicke für die Vegetationskontrolle ermöglichen, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Konzentrieren Sie sich auf Ihre Mission, wir kümmern uns um die Planung. Es ist an der Zeit, die Vegetationskontrolle mit dem Hitachi Vegetationsmanager zu modernisieren.

70%

70% of network outages caused by fallen trees could have been prevented.

25%

Increase in vegetation-related maintenance costs caused by climate change.