Cybersicherheit ist zunehmend ein Thema, das alle Aspekte des Lebens betrifft, von der Unterhaltungselektronik über die Regierung bis hin zu großen Unternehmen. Alle Branchen sind entweder durch die von ihnen produzierten Waren oder ihre internen Infrastrukturen betroffen. Nirgendwo ist dies wichtiger als im kritischen nachhaltigen Energiesektor, der schnell zur Energiequelle der Zukunft wird, so dass operative Zusicherungen garantiert werden müssen. Als Branchenführer und Ihr Geschäftspartner im Bereich der elektrischen Übertragung versteht Hitachi Energy dies und hat Programme und Dienstleistungen entwickelt, um Geschäftspartner bei diesem Problem zu unterstützen.
Komplexe und verwirrende Standards in Verbindung mit einzigartigen und vielfältigen Technologien führen zu Schwierigkeiten für Übertragungsbetreiber. Um Kunden bei einigen dieser Cyber-bezogenen Belastungen zu helfen, hat Hitachi Energy eine Reihe von Dienstleistungen entwickelt, um bei der Identifizierung und Aktualisierung von Systemen zur Reduzierung von Cyber-Angriffsflächen und zur Unterstützung von Compliance-Vorschriften zu helfen.
Unser Angebot
Jährliche Aktualisierung der Sicherheit
Managementsystem für Sicherheitsaktualisierungen
Test zur Wiederherstellung des Systems
Bewertung der Cyber-Schwachstelle
System-Härtung
Fingerabdruck
Standards
- NERC CIP
- IEC 62443 2‐4
- NIST
Kontakt
Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf