Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

productImage.imageAlt

Horizontaler Doppeltrennschalter eDB

Maximale Zuverlässigkeit und minimale Wartung

Die eDB-Trennschalter sind für Spannungen bis 420 kV, 3150 A und 50 kA verfügbar. Diese Trennschalter zeichnen sich durch eine geringe Reibung und einen minimalen Kontaktwiderstand aus. Sie sind mit einer Totpunktverriegelung ausgestattet, die für Zuverlässigkeit unter extremen Bedingungen sorgt. Einige weitere wichtige Merkmale dieser Trennschalter sind:

  • Keine externe Feder in den Kontaktfingern
  • Reibungsarmes Design
  • Überlegene Konstruktion der mechanischen Verriegelung
  • Starke Drehsockel
  • Eisbrechvermögen

Anwendungen

Der horizontale Doppel-Trennschalter eignet sich für Umspannwerke mit begrenztem Phasenraum und Anlagen mit geringem vertikalem Freiraum.
 

Warum Hitachi Energy?

  • Weltweite Erfahrung 
  • Maximale Zuverlässigkeit und minimale Wartung 
  • Energieeffiziente Lösung
  • Einfache und schnelle Errichtung
  • Zuverlässiger und reibungsloser Betrieb
  • Geeignet für verschiedenste Umgebungsbedingungen
productImage.imageAlt

Kurzinformationen zur Leistung

Nennspannung (kV) 72,5 145 245 420
Nennstrom (A) bis zu 3.150 (*)
Kurzzeit-Stehwechselspannung (kA) Bis zu 50
Bemessungs-Stehwechselspannung
· gegen Erde 140 275 460 520
· über Isolierstrecke 160 315 530 610
Stehblitzstoßspannung
· gegen Erde 325 650 1.050 1.425
· über Isolierstrecke 375 750 1.200 1.425 (+240)
Schaltstoßspannungsfestigkeit
· gegen Erde - - - 1.050
· über Isolierstrecke - - - 900 (+345)

(*) Höherer Strom auf Anfrage

power plant engineer for substation

Kontakt

Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf.