Pantograph-Trennschalter GW54

Maximale Zuverlässigkeit und minimale Wartung

Die GW54-Trennschalter sind für Spannungen bis 550 kV, 5.000 A und 63 kA verfügbar.  Die vier massiven Stromabnehmerarme haben einen großen Öffnungs-/Schließbereich, um eine zuverlässige Verbindung in der Position zu gewährleisten.  Die Kontaktfläche zwischen festen und beweglichen Kontakten ist so gestaltet, dass eine hervorragende elektrische Leitfähigkeit gewährleistet ist. Der Parallelanschluss senkt den Stromkreiswiderstand. Einige weitere bemerkenswerte Merkmale des GW54-Trennschalters sind:

  • Minimierter Kontaktwiderstand
  • Alle Verbindungen sind durch Drehkontakte verbunden, die unvergleichliche Leistungen in Bezug auf Zuverlässigkeit, Abdichtung, Leitfähigkeit und Korrosionsschutz bieten
  • Übertragungsteile durch Nylonschläuche von leitenden Teilen isoliert
  • Der Mechanismus ist in einem Aluminiumgehäuse untergebracht, das vor Eis und Verschmutzung schützt
  • Verriegelung für Zuverlässigkeit unter extremen Bedingungen
  • Eisbrechvermögen

Anwendungen

Der geeignete Einsatz des Stromabnehmer-Trennschalters GW54 ist dann gegeben, wenn die Sammelschienen auf zwei verschiedenen Ebenen angeordnet sind. Der GW54 Stromabnehmer-Trennschalter eignet sich für den Einbau in Umspannwerken mit kleinem Installationsbereich.

Warum Hitachi Energy?

  • Weltweite Erfahrung
  • Maximale Zuverlässigkeit und minimale Wartung
  • Energieeffiziente Lösung
  • Einfache und schnelle Errichtung
  • Zuverlässiger und reibungsloser Betrieb
  • Geeignet für verschiedenste Umgebungsbedingungen

Kurzinformationen zur Leistung

Nennspannung (kV) 145 245  420 550
Nennstrom (A) bis zu 5.000
Kurzzeit-Stehwechselspannung (kA) bis zu 63
Bemessungs-Stehwechselspannung
· gegen Erde 275 460  560 620
· über Isolierstrecke 315 530  750 800
Stehblitzstoßspannung
· gegen Erde 650 1.050  1.425 1.550
· über Isolierstrecke 750 1.200  1.425 (+240) 1.550 (+315)
Schaltstoßspannungsfestigkeit
· gegen Erde - -  1.050 1.175
· über Isolierstrecke - -  900 (+345) 900 (+450)
power plant engineer for substation

Kontakt

Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf.