Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

productImage.imageAlt

Vertikaler Trennschalter DDV

Maximale Zuverlässigkeit und minimale Wartung

Der vertikale DDV-Trennschalter benötigt sowohl in horizontaler als auch in vertikaler Richtung einen optimierten Platzbedarf und eignet sich daher für Umspannwerke mit geringer Installationsfläche. Das Sortiment an DDV-Trennschaltern umfasst Produkte für die Bemessungsgrößen 145/170/245 kV, 3.150 A und 63 kA.

Hauptmerkmale

  • Selbstausrichtendes, doppelt bewegliches Kontaktsystem für Stabilität bei höheren Kurzschlusswerten
  • Backenkontakte am Scharnier und am äußeren Ende
  • Spezielles Kehrschleifen-Kontaktdesign für höhere Kurzschlussfestigkeit
  • Kontaktöffnung von mehr als 90 Grad
  • Geprüfte und bewährte Konstruktion für den Betrieb unter seismischen und eisigen Bedingungen
  • Gut ausbalancierte und mechanisch sichere und kompakte Bauweise
  • Verhinderung von Nachlauf
  • Einfache und stabile Dreh- und Wickelanordnung

Warum Hitachi Energy?

  • Weltweite Erfahrung
  • Maximale Zuverlässigkeit und minimale Wartung
  • Energieeffiziente Lösung
  • Einfache und schnelle Errichtung
  • Zuverlässiger und reibungsloser Betrieb
  • Geeignet für verschiedenste Umgebungsbedingungen
productImage.imageAlt

Kurzinformationen zur Leistung

Nennspannung (kV) 245 170 145
Nennstrom (A) 3.150 3.150 3.150
Kurzzeit-Stehwechselspannung (kA) 63 kA/3 s 63 kA/3 s 63 kA/3 s
Bemessungs-Stehwechselspannung      
· gegen Erde 545 385 335
· über Isolierstrecke 600 423,5 368,5
Stehblitzstoßspannung      
· gegen Erde 1.050 750 650
· über Isolierstrecke 1.155 825 715
power plant engineer for substation

Kontakt

Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf.