Erweiterungen, Upgrades und Nachrüstungen für flexible AC-Getriebesysteme (FACTS)
Proaktiv zu sein und eine Modernisierung zu planen ist viel besser, als untätig auf einen Ausfall zu warten. Auf der Grundlage langjähriger Erfahrung aus komplexen Installationen bietetHitachi Energy Dienstleistungen zur Weiterentwicklung oder Aktualisierung der Installation auf die nächste Generation, zur Verlängerung der Systemlebensdauer, zur Verbesserung der Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit.
Auf der Grundlage jahrelanger Erfahrung mit komplexen Installationen bietetHitachi Energy Services zur Weiterentwicklung oder Aktualisierung der Installation auf die nächste Generation, zur Verlängerung der Systemlebensdauer, zur Verbesserung der Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit und zur Vermeidung von Veraltetheit. Es gibt mehrere Gründe, ein System zu aktualisieren. Zum einen sind viele Installationen für das unterstützte System, die Übertragung oder das Netzwerk entscheidend. Darüber hinaus gibt es Herausforderungen, die Kompetenzen in begrenzten und veralteten Technologien aufrechtzuerhalten, wenn wichtige Mitarbeitende das Unternehmen verlassen.
Ein proaktives Upgrade der Installation vor einem schweren Ausfall kann Zeit und Geld sparen. Die Teile einer FAKTEN (Flexibler Wechselstrom-Getriebesysteme) Installationen, die 15 Jahre oder älter sind, benötigen möglicherweise ein Upgrade.
Die Notwendigkeit einer Aufrüstung hängt hauptsächlich vom allgemeinen Zustand der Ausrüstung und der möglichen Nichtverfügbarkeit von Ersatzteilen ab. Ein Upgrade kann aus einem neuen Steuerungssystem, neuen Funktionen und einer neuen Generation von Hardware und Software bestehen.
Beispiele:
- Upgrade von Steuerung und Schutz
- Upgrade des Steuerungssystems
- Upgrade des Kühlsystems