PCS6000 SFC
PCS6000 Frequenzumrichter sind eine wirtschaftliche und effiziente Lösung, um die Versorgungsspannung in die entsprechende Lastfrequenz umzuwandeln. PCS 6000-Frequenzumrichter arbeiten sehr effizient auch bei Teillast und benötigen nur eine kleine Stellfläche.
PCS6000 Frequenzumrichterpakete (Frequenzumrichter, Transformatoren und Wärmetauscher) werden Systemintegratoren angeboten. Hitachi Energy bietet auch umfassende schlüsselfertige Frequenzumrichterlösungen an.
Der PCS6000 SFC ermöglicht niedrige Gesamtbetriebskosten dank hoher Effizienz auch unter Teillastbedingungen und niedrigen Wartungskosten
- Geringer Platzbedarf durch Design mit hoher Leistungsdichte und Flüssigkeitskühlung
- Skalierbare Lösung. Leistungsbereich: 4 – 120 MVA * (4 – 12 MVA pro Konvertereinheit)
- Wandlerpakete (einschließlich Transformatoren und Wärmetauscher) ermöglichen eine nahtlose Projektausführung
- Bewährtes Servicekonzept (internationale Hitachi Energy-Serviceorganisation mit lokalem Support, & Ferndiagnosedienst)