Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Digitaler Generatorleistungsschalter (GCB)

Digital. Intelligent. Zuverlässig.

Der digitale Generatorleistungsschalter (GCB) von Hitachi Energy ist in der Lage, die über das intelligente Überwachungssystem GMS600 gesammelten Zustandsdaten zu sammeln, zu analysieren und zu verwalten, um die Verfügbarkeit des Kraftwerks zu erhöhen. Möglichkeit zur Echtzeit-Fernüberwachung der Gaskonzentration zur Minimierung der Umweltbelastung, der Temperatur zur Erhöhung der Verfügbarkeit sowie der Ablation zur Maximierung der Lebensdauer des GCB.

Bei der neuesten digitalen Lösung bildet das GMS600 das Herzstück des GCB. Aufbauend auf der bereits etablierten GMS600-Technologie bietet es einzigartige Funktionen wie:

  • SF 6 Gasüberwachung und Trending (GMS600-G)
  • Temperaturüberwachung (GMS600-T)
  • Ablationsüberwachung (GMS600-A).

Die Anlagenleistung kann durch die Erfassung intelligenter Daten optimiert werden. Die Überwachung des Zustands der Ausrüstung hilft bei der Vorhersage einer angemessenen Wartung. Der GCB ist digital integriert und bietet sowohl eine On-Premise- als auch eine Cloud-Anbindung, einschließlich Asset Health Management für GCB. Durch die anlagenspezifische Datenvisualisierung ermöglicht der digitale GCB die Einführung von vorausschauenden Wartungsstrategien und erhöht gleichzeitig die Verfügbarkeit des Kraftwerks.
 

Warum Hitachi Energy?

  • Hitachi Energy ist der Wegweiser in der GCB-Technologie mit mehr als 60 Jahren bewährter Erfahrung
  • Das erste Produkt auf dem Markt, das eine Echtzeitmessung der Kontakterosion ermöglicht
  • Digitale Integration für Fernüberwachung und Asset Management
  • Hitachi Energy bietet das breiteste Portfolio an GCBs mit mehr als 8.000 installierten GCBs zum Schutz und zur Überwachung aller Arten von Kraftwerken weltweit.
Digitaler Generatorleistungsschalter (GCB)