Generatorleistungsschalter HEC 9 für 250–300 kA
Der weltweit größte Generatorleistungsschalter (GCB)
HEC 9 wurde als System für Großkraftwerke wie Kernkraftwerke, Kohlekraftwerke und Wasserkraftwerke entwickelt. Er verfügt über die weltweit höchste Leistung mit Kurzschlussströmen bis zu 300 kA und eignet sich auch hervorragend für die Nachrüstung oder den Austausch von alten GCBs in Drucklufttechnik.
Basierend auf der bewährten und äußerst zuverlässigen SF6-Technologie von Hitachi Energy sind geringere Lebenszykluskosten und eine Revisionszeit von bis zu 20 Jahren möglich.
Es wird in einphasigen Systemen geliefert, um den Transport und die Installation zu erleichtern, und ist steckbar, um die Aktivitäten vor Ort zu minimieren. Neben Leistungsschalter, Trennschalter, Kondensatoren und Schaltschrank enthält es auch eine große Auswahl an zusätzlichen Komponenten wie Erdungs- und Anlaufschalter, Strom- und Spannungswandler und Überspannungsableiter.
Anwendungen
- Laststrom bis zu 33.500 A
- Kraftwerksblöcke bis zu 2.000 MW
- Innen- oder Außeninstallationen
- Austausch oder Nachrüstung von Altgeräten
Warum Hitachi Energy?
- Natürlich gekühlt bis zu 28.500 A
- Liefert die höchsten Leistungsraten
- Niedrigste Lebenszykluskosten – maximale Systemverfügbarkeit und Zuverlässigkeit
- Basiert auf SF6 und ist die einzige Alternative zu den älteren und veralteten GCBs in der Luftstrahltechnologie
- Vollständig typgeprüft gemäß IEEE C37.013, dem weltweiten GCB-Standard
Verfügbare Optionen:
Kurzinformationen zur Leistung
Systemtyp | HEC 9-250L | HEC 9-250XL | HEC 9-300L | HEC 9-300XL |
---|---|---|---|---|
maximale Nennspannung [kV] | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
Bemessungsfrequenz [Hz] | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
Bemessungs-Stehwechselspannung [kV] | 80 | 80 | 80 | 80 |
Bemessungs-Stehblitzstoßspannung [kV] | 150 | 150 | 150 | 150 |
Bemessungs-Kurzschlussausschaltstrom [kA] | 250 | 250 | 300 | 300 |
HEC 9 mit 50 Hz *) | ||||
Nennstrom [A]: natürlich gekühlt | bis zu 28.500 (natürlich gekühlt) |
bis zu 33.500 (verbesserte Konvektion) |
bis zu 28.500 (natürlich gekühlt) |
bis zu 33.500 (verbesserte Konvektion) |
HEC 9 mit 60 Hz *) | ||||
Nennstrom [A]: natürlich gekühlt | bis zu 26.500 (natürlich gekühlt) |
bis zu 32.500 (verbesserte Konvektion) |
bis zu 26.500 (natürlich gekühlt) |
bis zu 32.500 (verbesserte Konvektion) |
*) mit IPB-Längsdruckluftkühlung | bis zu 57.000 | bis zu 57.000 |