Generatorleistungsschalter HECPS-3/5S für 80–130 kA
Einzigartige Lösung für Pumpspeicher-Kraftwerke
Die integrierte Lösung HECPS-3/5S ist einzigartig auf dem Markt und bietet alle für Pumpspeicher-Kraftwerke (PSPP) erforderlichen Funktionen in einem System und von einem einzigen Hersteller.
HECPS-3/5S besteht aus drei einzelnen Modulen: Generator-Leistungsschaltermodul (GCB) mit Startfrequenzwandler (SFC) und hintereinander (BtB) Startschaltern, 5-Phasen-Trennschalter, Phasenumkehrmodul und elektrischer Bremsschalter.
Basierend auf der modernen HECS-Produktgruppe mit Kurzschlussleistungen von bis zu 130 kA und Nennströmen von bis zu 17.500 A erfüllt er die Anforderungen der größten Pumpspeicher-Kraftwerke weltweit.
Das System umfasst Leistungsschalter, Trennschalter, Kondensatoren und Schaltschrank und bietet eine große Auswahl an zusätzlichen Komponenten wie Erdungsschalter, Strom- und Spannungswandler und Überspannungsableiter. Es wird vollständig montiert geliefert, um die Installations- und Inbetriebnahmezeit vor Ort zu minimieren. Die Steuerungs-, Überwachungs- und Verriegelungsfunktionen des Komplettsystems sind in einem einzigen Schaltschrank integriert.
Anwendungen
- Anwendungen für Kraftwerke bis zu 600 MW
- Spezielle Lösung für Pumpspeicher-Kraftwerke bestehend aus:
- GCB-Modul mit SFC- und BtB-Anlaufschaltern
- 5-Phasen-Trennschalter und Phasenumkehrmodul
- Elektrischer Bremsschalter
Warum Hitachi Energy?
- Die weltweit einzige Lösung, die alle PSPP-Funktionen in einem System von einem einzigen Hersteller integriert
- Hitachi Energy integriert Steuerungs-, Überwachungs- und Verriegelungsfunktionen, um die Installation und Inbetriebnahme vor Ort mit klarer Verantwortlichkeit zu minimieren
- Höchste Zuverlässigkeit auf Basis der HECS-Plattform
- Vollständig typgeprüft gemäß IEEE C37.013, dem weltweiten GCB-Standard
Kurzinformationen zur Leistung
| Systemtyp | HECPS-3S | HECPS-5S | HECPS-5Sp |
|---|---|---|---|
| maximale Nennspannung [kV] | 25.3 | 25.3 | 25.3 |
| Bemessungsfrequenz [Hz] | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Bemessungs-Stehwechselspannung [kV] | 60/(80) | 60/(80) | 60/(80) |
| Bemessungs-Stehblitzstoßspannung [kV] | 125/(150) | 125/(150) | 125/(150) |
| Nennstrom [A]: 50 Hz | bis zu 13.500 | bis zu 13.500 | bis zu 17.500 |
| Nennstrom [A]: 60 Hz | bis zu 12.500 | bis zu 12.500 | bis zu 16.500 |
| Bemessungs-Kurzschlussausschaltstrom [kA] | 100 | 130 | 130 |