Generatorleistungsschalter HECS-R für 80–130 kA
Der kompakteste Generatorleistungsschalter (GCB) der Welt
Der HECS-R ist der weltweit kompakteste GCB, was ihn ideal für Austausch und Nachrüstung macht. Die drei Pole des Leistungsschalters sind zusammen mit dem hydromechanischen Federantrieb sowie den Überwachungs- und Steuerelementen auf einem gemeinsamen Rahmen montiert. Der Phasenabstand kann leicht an die angeschlossene Sammelschiene angepasst werden.
Basierend auf der zuverlässigen HECS-Plattform, der Produktgruppe mit den meisten verkauften GCBs, unterstützt dieser Leistungsschalter alle Kraftwerke zwischen 80 MW und 300 MW, um Sicherheit und Effizienz zu erhöhen. Er ist sowohl für offene als auch für Schrankinstallationen geeignet.
Anwendungen
- Austausch und Nachrüstung von Kraftwerksblöcken bis zu 300 MW
- Kraftwerke mit geringstem Platzbedarf
Warum Hitachi Energy?
- Einfache Installation bei geringeren Installationskosten
- Keine zusätzliche Hilfsausrüstung
- Vollständig typgeprüft gemäß IEEE C37.013, dem weltweiten GCB-Standard
- Kompaktestes Design
Verfügbare Optionen:
Kurzinformationen zur Leistung
| Typ | HECS-100R | HECS-130R |
|---|---|---|
| maximale Nennspannung [kV] | 25.3 | 25.3 |
| Bemessungsfrequenz [Hz] | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Bemessungs-Stehwechselspannung [kV] | 60 | 60 |
| Bemessungs-Stehblitzstoßspannung [kV] | 125 | 125 |
| Nennstrom [A]: 50 Hz | bis zu 9.000 | bis zu 9.000 |
| Nennstrom [A]: 60 Hz | bis zu 8.600 | bis zu 8.600 |
| Bemessungs-Kurzschlussausschaltstrom [kA] | 100 | 130 |