Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Baugruppen für Hochleistungsanwendungen

Hitachi Energy bietet Baugruppen für Anwendungen in verschiedenen Umgebungen wie Forschung und Entwicklung, Labor und Produktion.

Die   Halbleiterbauelemente sind so konzipiert, dass sie sehr hohe Stromanstiegsraten (di/dt) für Anwendungen mit Impulsleistung umschalten. Sie zeichnen sich durch schnelles Einschalten, sehr hohe Ströme und hohe Spannungssperrfähigkeit aus.

Aufgrund der höheren Zuverlässigkeit und der geringeren Wartungskosten ersetzen die optimierten Baugruppen von Hitachi Energy zunehmend Thyratrone und Ignitrone.

Wir bieten Baugruppen für einen Spannungsbereich bis zu 120 kV und einen Strombereich bis zu 200 kA in Reihen- und Parallelschaltung an. Kundenspezifische Baugruppen sind auf Anfrage erhältlich.

Bei Antragsanfragen füllen Sie bitte das folgende Formular aus: Assembly-Fragebogen

Product image for: Baugruppen für Hochleistungsanwendungen
Anwendungen
  • Radar-Stromversorgungsschalter
  • Lebensmittelsterilisierung
  • Gesteinssprengung
  • DgNOx/DeSOx-Staubabscheidung
  • Laser-Stromversorgungen

 

Teilenummer Technologie Kühlung Max. Spannung [kV] dI/dt [kA/us] Imax [kA] Impulsbreite [us] Wiederholrate [Hz]
5SVC 032700E00 IGCTs mit hohem dI/dt
Luft 5.6 6 1.2 2 1350
5SVC 083600E00 IGCTs mit hohem dI/dt Wasser 20 10 12.6 12 300
5SVC 163500E00 IGCTs mit hohem dI/dt Wasser 40 4 4.0 1000 25