Die SPT-Chipsätze (Soft Punch Through) von Hitachi Energy und ihre verbesserten Versionen mit geringeren Verlusten (SPT+ und SPT++) sind mit 1200 V und 1700 Volt erhältlich. Sie zeichnen sich durch höchste Ausgangsleistung pro Nennampere aus, was auf eine moderate Schrumpfung des Chips und damit eine größere Chipfläche zurückzuführen ist.
Typische Anwendungen für 1200 Volt sind Stromrichter für industrielle Antriebe, Solarenergie, Batterie-Backup-Systeme (UPS) und Elektrofahrzeuge. Anwendungen für 1700 Volt umfassen industrielle Stromumwandlungsantriebe, Windturbinen und Traktion.
Der neu eingeführte 1700 V SPT++-Chipsatz ist der erste 1700-V-Chipsatz weltweit, der eine Sperrschichttemperatur von bis zu 175 °C bietet. Dies ermöglicht dem Modul-Designer, die Leistungsdichte von Leistungsmodulen deutlich zu erhöhen.
Bipolartransistoren mit isoliertem Gate (IGBT) und Diodenchips
- IGBT
- Diode
- Downloads
Teilenummer | Datenblatt | Typ | Größe mm | VCES (V) | IC (A) | Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|
1,2 kV | ||||||
5SMY 86H1280 | 5SMY 12H1280 | SPT+ | 9,1 x 9,1 | 1.200 | 57 | Anfrage |
5SMY 86J1280 | 5SMY 12J1280 | SPT+ | 10,2 x 10,2 | 1.200 | 75 | Anfrage |
5SMY 86K1280 | 5SMY 12K1280 | SPT+ | 11,2 x 11,9 | 1.200 | 100 | Anfrage |
5SMY 86M1280 | 5SMY 12M1280 | SPT+ | 13,5 x 13,5 | 1.200 | 150 | Anfrage |
1,7 kV | ||||||
5SMY 86G1721 | 5SMY 12G1721 | SPT+ | 8,6 x 8,6 | 1700 | 50 | Anfrage |
5SMY 86J1722 |
5SMY 86J1722 | SPT+ | 10 x 10 | 1700 | 75 | Anfrage |
5SMY 86J1732 | 5SMY 12J1732 | SPT++ | 10 x 10 | 1700 | 75 | Anfrage |
5SMY 86K1722 | 5SMY 12K1722 | SPT+ | 11,3 x 11,3 | 1700 | 100 | Anfrage |
5SMY 86K1732 | 5SMY 12K1732 | SPT++ | 11,3 x 11,3 | 1700 | 100 | Anfrage |
5SMY 86L1731 | 5SMY 12L1731 | SPT++ | 7,4 x 19,9 | 1700 | 120 | Anfrage |
5SMY 86M1721 | 5SMY 12M1721 | SPT+ | 13,6 x 13,6 | 1700 | 150 | Anfrage |
5SMY 86M1730 | 5SMY 12M1730 | SPT++ | 13,6 x 13,6 | 1700 | 150 | Anfrage |
5SMY 86M1731 | 5SMY 12M1731 | SPT++ | 13,9 x 14,0 | 1700 | 160 | Anfrage |
5SMY 86P1730 |
5SMY 12P1730 |
SPT++ |
15,9 x 16,9 | 1700 | 225 | Anfrage |
5SMY 86Q1731 * New | SPT++ | 16,4 x 18,0 | 1700 | 250 | Anfrage |
* Werkskontakt
Kontakt
Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf.