Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Phasengesteuerte Thyristoren (PCT)

Thyristoren werden typischerweise als phasengesteuerte Stromventile für die AC/DC-Umwandlung und umgekehrt verwendet, die bei niedrigen Frequenzen (meistens um die ACACNetzfrequenz) betrieben werden. Im leitenden Zustand weisen Thyristoren sehr geringe Verluste auf, was sie zu attraktiven Geräten macht, um sehr hohe Ströme und Energien effizient zu steuern.

Alle Hitachi Energy Thyristoren sind Presspack-Geräte. Sie werden mit relativ hoher Kraft auf Kühlkörper gedrückt, die auch als elektrische Kontakte zu den Thyristorklemmen dienen. 

Zum Herunterladen und Ausdrucken von Datenblättern im PDF-Format klicken Sie bitte auf die Teilenummern.  

productImage.imageAlt
Teilenummer V DRM  (V) I TAV  (A) I TSM  (kA) Paket* (mm) Angebot
5STP 07D1800 1800  760 9,0 60/34 Anfrage
5STP 18F1800 1800  1780 21,0 75/47 Anfrage
5STP 18F1810 Neu 1800 1780 21,0 75/47 Anfrage
5STP 27H1800 1800 2940 50,5 102/63 Anfrage
5STP 42L1800 1800 4310 64,0 120/78 Anfrage
5STP 50Q1800 1800 6100 94,0 150/100 Anfrage

 

*Hinweis: Maximaler Durchmesser / Durchmesser des Polstücks

# Werk kontaktieren