Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Data center electrification

Elektrifizierung von Rechenzentren

Heutige Rechenzentren verbrauchen in der Regel mehr als 30 Mal so viel Strom pro Quadratmeter wie ein durchschnittliches Bürogebäude.

Ein Stromausfall in einem Rechenzentrum ist weitaus kostspieliger als in den meisten Produktionsstätten. Hohe Verfügbarkeit, Effizienz und Flexibilität des Netzanschluss- und Verteilungssystems sind daher für ihren Betrieb von entscheidender Bedeutung.

Hitachi Energy verfügt über die einzigartige Fähigkeit, das gesamte elektrische System vom Umspannwerk bis zum Miniatur-Leistungsschalter am Server zu entwickeln, zu liefern und zu installieren und dabei zuverlässige und robuste Systeme und Produkte einzusetzen. Die nahtlose Integration modernster Stromversorgungs-, Automatisierungs- und Schutzeinrichtungen unterstützt die Effizienz und Sicherheit von Betrieb und Wartung und erhöht gleichzeitig die Zuverlässigkeit und Qualität der Stromversorgung.

Warum Hitachi Energy?

  • Zuverlässige und schnelle Projektumsetzung mit reduzierten Schnittstellen und geringeren Risiken aufgrund der Verantwortung aus einer Hand
  • Breites Spektrum an Dienstleistungen über den gesamten Lebenszyklus des Systems, von der Machbarkeitsstudie bis zur Inbetriebnahme sowie Wartung, Erweiterung, Aufrüstung und Nachrüstung
  • Bewährte, hochmoderne Ausrüstung von Hoch- bis Niederspannung
  • Komplette In-House-Systemintegration
  • Einhalten hoher Qualitäts-, Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltnormen
  • Optimierte Lösungen für hohe Leistung, Effizienz, Flexibilität, Zuverlässigkeit und niedrige Lebenszykluskosten
  • Smart-Grid-fähiges IEC 61850 Stationsleittechniksystem, das eine unternehmensweite Datenintegration für ein effizientes Stromnetzmanagement ermöglicht 
Elektrifizierung von Rechenzentren
power plant engineer for substation

Kontakt

Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf.