Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Grid-eMotion Flash

Aufladen in 20 Sekunden

Diese Flash-Ladetechnologie, die früher als TOSA bekannt war, ermöglicht ein ultraschnelles Laden bei Zwischenstopps und optimiert die Betriebskosten und Verfügbarkeit für Flottenbetreiber.

Grid-eMotion® Flash-Ladelösung ist eine praktikable Lösung für den städtischen Massenverkehr, die Catenaries, große und schwere Batterien, Reichweiten- und Zeitplanbeschränkungen sowie Treibhausgas- und Lärmemissionen der Vergangenheit angehört.

Hitachi Energy hat seine Flash-Ladetechnologie und die Bordtraktionsausrüstung für Busstrecken mit hoher Frequenz und hoher Kapazität entwickelt und optimiert. Durch die Auswahl der geeigneten Technologien und die Gewährleistung eines optimalen Energiemanagements kann das System bis zu 1.000 Tonnen CO2 in einer Buslinie sparen, die etwa 600.000 Kilometer pro Jahr umfasst. Darüber hinaus liegen die Energiekosten des E-Busses 30 Prozent unter denen eines Dieselbusses.


Merkmale:

  • Vollautomatische Schnellladestationen an einigen Bushaltestellen installiert
  • Katenarfreier Betrieb
  •  Ladezeit von 20 Sekunden
  • Kurzstrecken- und kostenoptimale Onboard-Batterien
  • Batteriekapazität von 70 bis 130 kWh
  • Lösung für 18- und 24-Meter-Busse
  • Emissionsfreie Massentransitlösung
  • Keine Kommunikation zwischen Infrastrukturen und Bussen erforderlich
  • Gleicher Zeitplan, Häufigkeit, Anzahl der Passagiere und Busse wie Dieselflotte
  • Energiespeicherung für Spitzenrasur kann gemäß den lokalen Netzanforderungen und dem Leitungsbetrieb vorgeschlagen werden
Grid-eMotion™ Flash Charging Technology

Humanisierung und Energie 

In Nantes, Frankreich, unterstützt Hitachi Energys einzigartige Flash-Ladetechnologie ,Grid-eMotion® Flash, die Stadt beim Übergang zu nachhaltiger Mobilität.
Grid-eMotion Flash ermöglicht es dem Busbetreiber Semitan, seine E-Busse an Haltestellen in Sekundenschnelle aufzuladen. Darüber hinaus erhöht die geringere Größe der Batterien die Fahrgastkapazität. Dank dieser Lösung genießen die Fahrgäste nun eine sauberere, leisere und reibungslosere Fahrt.