Dadurch kann Energie aus Bremszügen zurückgewonnen werden. Andernfalls würde jede Energie, die nicht an einen nahegelegenen Beschleunigungszug weitergegeben werden kann, abgeleitet und durch Widerstände verloren gehen. Die Speicherung dieser Energie auf der Wegseite ist eine Möglichkeit, diese Energie wiederzugewinnen. Eine andere Möglichkeit, die auch von Hitachi Energy angeboten wird, ist ein Energierückgewinnungssystem. Energiespeichersysteme von Hitachi Energy sind für die standardisierten Traktionsspannungen von 750 V und 1500 V verfügbar und können in städtischen Transportsystemen, S- und Hauptbahnen eingesetzt werden. Andere Spannungen können ebenfalls bereitgestellt werden.
Neben der Rückgewinnung von Bremsenergie bieten die Energiespeicher noch weitere wichtige Möglichkeiten.
- Fähigkeit, schnell auf dynamische Preise zu reagieren
- Unterstützung für Niederspannungen in Teilen des Netzwerks, in denen die bestehende Umspannstation dies nicht tun kann
- Peak-Shaving
Die Energie wird in Superkondensatoren, Batterien oder einer Kombination der beiden Speichermedien gespeichert.
Hitachi Energy kann eine komplette Umspannstation anbieten, einschließlich Design, typischer DC DCTraktionsstromversorgungs ausrüstung, Installation, Inbetriebnahme und natürlich Leistungselektronik und Speichermedium, bekannt als ENVILINE ™ ERS.
Weitere Produkte der Hitachi Energy ENVILINE ™-Familie sind:
- Energierückgewinnungssysteme vom Typ ENVILINE ™ ERS
- Gewährleistete Spuraufnahme ENVILINE ™ ARU
Hitachi Energy verfügt über umfangreiche Erfahrung mit Traktionssystemen in Kombination mit speziellen Modellierungswerkzeugen und ermöglicht es uns, Kunden bei der Auswahl des besten Standorts und der besten Bewertung für ihre Energiespeichersysteme zu unterstützen.