Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Underground substations

Unterirdische Umspannwerke

Belebte städtische Zentren benötigen effizienten und zuverlässigen Strom, haben aber in der Regel keinen Platz für große elektrische Installationen.

Die Untertage-Platzierung der U-Bahn reduziert den Platzbedarf an den Standorten der Innenstadt, da die freie Fläche für andere Zwecke genutzt werden kann, wie z. B. Einkaufszentren oder Parks. Der Zweck von unterirdischen Umspannwerken besteht darin, alle Funktionen einer herkömmlichen Umspannwerksstation bereitzustellen und gleichzeitig die überirdische Fläche zu minimieren.

Das Konzept für unterirdische Umspannwerke von Hitachi Energy ermöglicht das Verbergen von bis zu 98 Prozent des Installationsvolumens und umfasst modernste Technologien zur Minimierung von Lärmemissionen. Diese innovativen und bewährten Lösungen ermöglichen es, die strengsten Anforderungen an die Stromversorgung in städtischen Gebieten vollständig zu erfüllen – Kompaktheit, Wirtschaftlichkeit, Zuverlässigkeit und Sicherheit, während sie einen einfachen Wartungszugang und zukünftige Erweiterungen ermöglichen.

Unterirdische Umspannwerke

Referenzen

Digital maps in graphic file formats such as Adobe Illustrator, EPS,
JPEG, and PowerPoint.

Weitere Umspannwerksreferenzen

Ausgewählte Projekte von Hitachi Energy anzeigen

Sonstige Anwendungen

power plant engineer for substation

Kontakt

Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf