Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Versorgungslösungen

Umspannwerke ermöglichen die effiziente und zuverlässige Übertragung und Verteilung von Strom.

Versorgungsunternehmen stehen heute unter extremem Druck, die Nachfrage der Verbraucher und der Regulierungsbehörden nach einer qualitativ hochwertigen Energieversorgung zu wettbewerbsfähigen Preisen zu erfüllen und gleichzeitig die Umweltbelastung zu verringern. Der Trend zur dezentralen Energieerzeugung aus erneuerbaren Quellen stellt eine weitere Herausforderung für die etablierten Netzstrukturen dar und erfordert flexible und intelligente Umspannwerke. Als Komplettanbieter von Lösungen verwaltet Hitachi Energy diese Komplexität, minimiert Risiken und Schnittstellen und gewährleistet gleichzeitig die pünktliche und qualitativ hochwertige Lieferung von schlüsselfertigen Umspannwerken und technischen Ausrüstungspaketen.

Unsere umfassende weltweite Erfahrung bei der Planung und dem Bau von Zehntausenden von Umspannwerken in Spannungsebenen von 11 kV bis 1.100 kV ermöglicht es uns, Versorgungsunternehmen technisch optimierte und kosteneffiziente Lösungen zu bieten. Unsere Experten unterstützen Kunden während des gesamten Lebenszyklus von Umspannwerken, von Machbarkeitsstudien bis zur Inbetriebnahme und von der Wartung bis zu Erweiterungen, Aufrüstungen und Modernisierungen.  

Versorgungslösungen

Fallstudien

Kontakt

Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf.