Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Stromerzeugung

Generator Step-up (GSU) Transformatoren sind eine kritische Verbindung zwischen dem Kraftwerk und dem Übertragungsnetz.

GSUs arbeiten oft mit voller Kapazität, voller Kapazität 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Sie müssen so gebaut sein, dass sie extremen thermischen Belastungen standhalten, ohne Anzeichen von Alterung oder Stress zu erleben.

Hitachi Energy  geht keine Kompromisse bei der Qualität und unserer langjährigen Erfahrung in der Entwicklung, Entwicklung und Herstellung von Stromtransformatoren für AC- und DC-Spannungen, Onshore- und Offshore-Anwendungen ein. Diese Konzentration und dieses Engagement hat Hitachi Energy zum unbestrittenen Weltmarktführer in der Energietransformatorindustrie gemacht.

Ein Hitachi Energy-Stromwandler ist eine Technologieinvestition, die über Jahrzehnte hinweg gesichert werden muss. Die Zuverlässigkeit und Effizienz des Leistungstransformators hat einen großen Einfluss auf die Übertragungskosten über einen langen Zeitraum. Letztendlich beeinflusst es die Lebensqualität der Menschen, die auf eine kontinuierliche Stromversorgung angewiesen sind, was hochwertige Stromtransformatoren von Hitachi Energy zu einer sicheren Investition macht und sicherstellt, dass unsere Kunden von profitablen und langfristigen Beziehungen zu ihren Kunden profitieren.

Warum Hitachi Energy?

  • Hitachi Energy  ist der weltweit größte Stromtransformatorhersteller mit mehr als 1.000 Einheiten, die jährlich aus 13 Fabriken weltweit geliefert werden
  • Qualität und Zuverlässigkeit von Hitachi Energy  werden durch Tests als die höchste auf dem Markt verifiziert
  • Senkung der Lebenszykluskosten und des Energieverbrauchs – Erzeugung nach Erzeugung
  • Hitachi Energy – Ihr langfristiger vertrauenswürdiger Partner

Etwas hat Ihr Interesse geweckt?

Unser Sales Team kümmert sich um Ihr Anliegen