Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Transformatoren für die Schifffahrt

Heutzutage wird der elektrische Antrieb mit Gasturbinen- oder Dieselmotorantrieb in Hunderten von Schiffen verschiedener Typen und in einer Vielzahl von Konfigurationen eingesetzt. 

Azimut-Thruster und podded-Thrust-Einheiten, Antriebskonfigurationen für Transit, Manöver und Stationshaltung sind in mehreren Arten von Schiffen verschmolzen, um installierte Schubeinheiten für optimalen Transit, Manöver und dynamische Positionierung zu verwenden.

Zu den Hauptgründen für die Wahl von Hitachi Energy-Transformatoren gehören anspruchsvollste Installationsanforderungen, darunter geringere Geräusch- und Vibrationspegel, begrenzter Platzbedarf, spezielles wassergekühltes Kühlsystem und ein hohes Maß an Sicherheit zur Vermeidung menschlicher Risiken.

Hitachi Energy  ist ein weltweit führender Hersteller von trockenen und flüssigkeitsgefüllten Verteiler- und Konvertertransformatoren, die speziell für die Anforderungen von Marineanwendungen entwickelt wurden.

Die Transformatoren von Hitachi Energy für Schifffahrtsanwendungen werden nach Schifffahrtsnormen wie Lloyd’s Shipping Register, Bureau Veritas, DNV, RINA und ABS entwickelt, hergestellt und zugelassen.

Produktumfang

  • Nennleistung: bis zu 15 MVA
  • Nennspannung: typischerweise 6,6 und 11 kV; andere auf Anfrage
  • Temperatur des Isoliersystems: bis zu 155 oC (Klasse F), 180 oC (Klasse H)
  • Kühlverfahren für Trockentransformatoren: AN, ANAF, AFWF
  • Kühlmethode für flüssigkeitsgefüllte Transformatoren: ONAN, ONAF, ONAN/ONA
  • Flüssigkeiten: Mineralöl, synthetischer Ester (Midel 7131), natürlicher Ester

Warum Hitachi Energy?

  • Ein Technologieführer bei Transformatoren für Marineanwendungen
  • Mehr als 30 Jahre Erfahrung in Diesel-Antriebstransformatoren
  • Globale Produktionsanlagen für Marineanwendungen
  • Transformatoren sind für den Betrieb und die Installation an Bord jeder Art von Schiff geeignet
  • Marine-Anwendungstransformatoren wurden mit hoher Effizienz, integrierter Sicherheit und überlegener Betriebszuverlässigkeit entwickelt