Die Transformatoren eignen sich sowohl für Onshore- als auch für Offshore-Anwendungen.
In der heutigen komplexen Öl- und Gasindustrie ist sich Hitachi Energy bewusst, dass Umweltsicherheit, Zuverlässigkeit und Belastbarkeit einige der größten Herausforderungen der Branche sind. Um diese Bedenken anzugehen, nutzt Hitachi Energy bei der Herstellung seiner Transformatoren strenge Konstruktions-, Simulations- und Testprotokolle.
Hitachi Energy bietet eine komplette Palette von Transformatoren, die auf Haltbarkeit ausgelegt und getestet sind, um der rauen Umgebung im Öl- und Gaskomplex standzuhalten.
Sie versorgen alle Aspekte der Stromverteilung von der Hauptumspannstation bis zu allen Sektoren der Raffinerie, der petrochemischen Anlage, der Offshore-Plattform und des Schiffes.
Warum Hitachi Energy?
- Bewährte Plattform für fortschrittliche Transformatoren mit gemeinsamer Designtechnologie
- Robuste Außenkonstruktionen (IP 55 oder ANSI 3R )
- Spezielle Gehäuse wie z. B. abgedichtetes Design oder Edelstahl
- Beschichtungs- und Lackiersysteme für schwerindustrielle oder Offshore-Korrosive Umgebungen
- Standard-Sicherheitsfunktionen
- Standard-Mechanikmerkmale für einfache Installation und Wartung.
- Verfügbare Funktionen wie CoreSense ™ und CoreTec ™ für die Anlagenüberwachung und -verwaltung