Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Generator Step-up (GSU) Transformatoren (GSU)

Generator-Aufwärtstransformatoren (GSU) sind die kritische Verbindung zwischen dem Kraftwerk und dem Übertragungsnetz, die oft Tag und Nacht bei Volllast betrieben werden. Sie müssen so gebaut sein, dass sie extremer thermischer Belastung standhalten, ohne vorzeitig zu altern. Hitachi Energy hat den weltweit ersten und höchsten Spannungskurzschlusstest an einem 315 Megavolt Ampere (MVA), 765 Kilovolt (kV) Generator-Aufwärtstransformator (GSU) erfolgreich bestanden.

Der Generator-Aufwärtstransformator (GSU) nimmt die Spannung vom Generatorspannungspegel bis zum geeigneten Sendespannungspegel auf.

Diese Netzteiltransformatoren befinden sich in einem Kraftwerk und sind als einphasige oder dreiphasige Einheiten gebaut.

Es gibt zwei (2) grundlegende Technologien für Design und Fertigung: Kern und Schale . Bei hüllengeformten Transformatoren befinden sich der primäre und der sekundäre auf einem Bein und sind vom Kern umgeben. Mit einem kerngeformten Transformator bedecken zylindrische Beinwicklungen die Kernbeine.

 

Warum Hitachi Energy

  • Kurzschlussleistung bei doppelt so hohem Branchenstandard
  • Ein globaler Ansatz – Konsistenz, Lieferleistung und Technologie

Why Hitachi Energy?

  • Short circuit performance at twice the industry standard
  • One global approach - bringing consistency, delivery performance and technology
Generator-Aufwärtstransformatoren (GSU)

Verwandte Angebote

Hitachi Energy's power transformers
Leistungstransformatoren
Transformer service
Isoliermaterial und Komponenten für Transformatoren
LYS186599_2
Transformatoren