Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

TXpand – Eine reißfeste Transformatorlösung

Reduzieren Sie das Risiko, um die Sicherheit zu erhöhen, die Umwelt zu schützen und den Stromfluss aufrecht zu erhalten

Standardtransformatoren sind extrem starre und starke Strukturen, aber wenn sich aufgrund von internen Ausfällen extremer Druck ansammelt, können Transformatoren sehr selten reißen und Sicherheits- und Umweltgefahren verursachen.

Wie Knautschzonen in modernen Autos, die die Passagiere schützen, indem sie die Energie während eines Unfalls für kontrollierte Schäden absorbieren, kann eine erhöhte Flexibilität die Lösung bieten.

TXpand  ist eine neue Leistungstransformatortechnologie für Berstfestigkeit, die die Sicherheit für Mensch und Umwelt erhöht. Transformatoren, die diese Technologie enthalten, können sich buchstäblich ausdehnen und Energie von Fehlern absorbieren.

Hitachi Energy hat die  TXpand -Technologie durch sorgfältige Analyse und Modellierung entwickelt, um die starren Bereiche flexibel und die schwächsten Punkte stärker zu machen, sowie die Integration von Bruchstellen, um die Kontrolle über die unvorhersehbarsten Ausfälle zu übernehmen.

Die TXpand -Lösung hat sich als in der Lage erwiesen, die durch einen simulierten 20-Megajoule-Fehler verursachte Ausdehnung zu absorbieren. Die Energie sicher eindämmen, Risiken reduzieren und die Sicherheit für Menschen in und um Umspannwerken erhöhen.

Die Eigenschaften des  TXpand -Designs mindern die Folgen selbst katastrophaler Ausfälle.

In Tests, die einen sehr großen und nicht einzudämmenden Fehler mit 66 Megajoule simulierten, zeigte der  TXpand , dass der Riss kontrolliert werden kann; er minimierte verschüttetes Öl und leitete vorhersehbar das, was wenig Öl entweicht, um die Eindämmung zu erleichtern.

Mehr Kontrolle und einfachere Eindämmung schützen nicht nur die Menschen in der Gegend, sondern auch andere wertvolle Vermögenswerte in einer Umspannstation.

Durch die Vermeidung von Schäden an anderen Umspannwerksgeräten wird das Risiko eines Stromausfalls verringert und die Wartung oder der Austausch dieser Geräte minimiert.

Get to know more

TXpand™ – Transformer solution enhancing safety for people and the environment

Verwandte Angebote

Etwas hat Ihr Interesse geweckt?

Unser Sales Team kümmert sich um Ihr Anliegen