Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

productImage.imageAlt

Erdungstransformatoren

Erdungstransformatoren werden als Standardreaktoren klassifiziert. Ein Erdungstransformator (Neutralkoppler) ist ein dreiphasiger Transformator, der mit dem Stromversorgungssystem verbunden ist, um eine neutrale Verbindung für die Erdung bereitzustellen, entweder direkt oder über Impedanz. Die Erdungstransformatoren können zusätzlich eine lokale Hilfslast versorgen.

Bei einphasigen Fehlern begrenzt der Reaktor den Fehlerstrom im Leerlauf und die Wiederherstellung der Stromleitung wird verbessert. Gemäß der Norm IEC 60076-6 ist der Neutralerdungsreaktor zwischen dem Neutralleiter eines Stromversorgungssystems und der Erde angeschlossen, um den Strom von Leitung zu Erde unter Systemerdungsfehlerbedingungen auf den gewünschten Wert zu begrenzen.

Der Erdungstransformator erzeugt einen Neutralpunkt für ein Netzwerk. In der Regel wird eine ZN-Verbindung angewendet. Die Z-Verbindung bietet eine lineare und spezifizierte Nullsequenzimpedanz. YN+d kann auch angewendet werden.

 

Produktumfang

  • Spannungspegel: bis zu 170 kV

 

Warum ist Hitachi Energy der bevorzugte Partner?

  • Optimiertes Design vollständig im Einklang mit dem Design des Umspannwerksystems
  • Viele Referenzen in verschiedenen Spannungssystemen und Umspannwerkskonfigurationen.
  • Hitachi Energy nutzt ein fokussiertes Fabrikkonzept, das zu einer großartigen Erfahrung mit bestimmten Produkten führt und ein sehr hohes Maß an Konsistenz bei Design, Herstellung und Test bietet
  • Alle Fabriken von Hitachi Energy nutzen die gemeinsame Designplattform, die uns erstklassige Erfahrung, Konsistenz und Wiederholbarkeit bietet
  • Hitachi Energy nutzt erstklassige Herstellungs- und Qualitätsprozesse, um sicherzustellen, dass unsere Reaktoren die strengsten Anforderungen erfüllen
Hitachi Energy Reactors and Inductors
power plant engineer for substation

Kontakt

Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf