Ein Bremsreaktor ist ein Absorber von Blindleistung, wodurch die Energieeffizienz des Systems erhöht wird. Es ist das kompakteste Gerät, das häufig für die Blindleistungskompensation in langen Hochspannungsübertragungsleitungen und in Kabelsystemen verwendet wird. Der Shunt-Reaktor kann direkt an die Stromleitung oder an eine Tertiärwicklung eines Dreiwindtransformators angeschlossen werden.
Der Bremsreaktor konnte über einen Leistungsschalter dauerhaft angeschlossen oder geschaltet werden.
Hitachi Energy Shunt-Reaktor mit gespaltenem Kern
Die meisten von Hitachi Energy hergestellten ölimmernden Shunt-Reaktoren basieren auf dem sogenannten Gaped Core-Konzept. Dieses technische Konzept basiert auf der Kerntechnologie, die seit Anfang der 1970er Jahre bei Hitachi Energy verwendet wird.
Produktumfang
| 1-phasig | 3-phasig | |
| Blindleistung* | 110 Mvar | 300 Mvar |
| Spannung* | Bis zu 800 kV | Bis zu 800 kV |
* nur als Referenz, Einschränkungen der Spannung und Blindleistung können je nach den Fähigkeiten der Prüfeinrichtungen variieren
- ANSI- und IEC-Normen
- Anwendungen: Versorgungsunternehmen, erneuerbare Energien und Industrie
Warum ist Hitachi Energy der bevorzugte Partner?
- Seit 1960 haben wir mehr als 3.000 Shunt-Reaktoren in 70 Länder weltweit geliefert
- Robustes Design und hervorragende Produktion gewährleisten außergewöhnliche und bewährte Zuverlässigkeit vor Ort
- Die niedrigsten Gesamtbetriebskosten in der Branche
- Niedrigste mittlere Zeit zwischen Ausfällen (MTBF ) in der Branche
- Hitachi Energy verwendet ein Fokus-Werkskonzept, das zu einer großartigen Erfahrung mit bestimmten Produkten führt und ein sehr hohes Maß an Konsistenz bei Design, Herstellung und Test bietet
- Alle Hitachi Energy-Fabriken nutzen die gemeinsame Designplattform, die uns erstklassige Erfahrung, Konsistenz und Wiederholbarkeit bietet
- Hitachi Energy nutzt erstklassige Herstellungs- und Qualitätsprozesse, um sicherzustellen, dass unsere Reaktoren die strengsten Anforderungen erfüllen