Große oder kleine Projekte sind mit Risiken verbunden. Unternehmen verlassen sich mehr denn je auf Partner, die ihnen helfen, ihre Projekte mit dem geringsten Risiko und so effizient wie möglich aufzubauen. Hitachi Energy vereint IT und OT, um effiziente, flexible und widerstandsfähige Abläufe in der gesamten Energiewertschöpfungskette zu ermöglichen. Vom digitalen Projektmanagement bis hin zu selbst einsetzbaren Lösungen tragen unsere Lösungen dazu bei, die wachsende Nachfrage nach Strom zu decken und gleichzeitig unseren Kunden dabei zu helfen, den Mehrwert so weit wie möglich zu maximieren.
Weltweit erste Übertragungsleitung unter dem Jangtse
Hitachi Energy hat sich mit der State Grid Corporation of China (SGCC) zusammengetan, um die erste ihrer Art von gasisolierten Leitungen (GIL) mit einer Spannung von 1.000 Kilovolt (kV) zu bauen, die im Sutong-Tunnel verlegt werden, um saubere Energie von West- nach Ostchina zu übertragen. Die technische Herausforderung bestand darin, die Leitungen unter der Mündung des Jangtse zu verlegen, die sich über einen 5,4 Kilometer breiten und 75 Meter tiefen Wasserabschnitt erstreckte. Das Sutong-Projekt ist das erste Projekt der Welt, das die UHV-GIL-Technologie in einem Übertragungstunnel einführt.
Digitales Projektmanagement
Neben hochwertigen, integrierten, vorgefertigten, vorgetesteten Plug-and-Play-Lösungen verwendet Hitachi Energy die neuesten digitalen Technologien, um Risiken zu minimieren und Projekte zeit- und budgetgerecht zu liefern, alles mit vollständiger Transparenz über das gesamte Projekt während der Bauphase.
Ferninbetriebnahme
Remote-Inbetriebnahme ermöglicht eine schnelle Bereitstellung, da alle Beteiligten über Zeitzonen hinweg miteinander verbunden werden, um die ordnungsgemäße Funktionalität von Anlagen während der Bauphase aus der Ferne zu testen und zu validieren. Darüber hinaus erhöht dies die Sicherheit, da Personen während der Testphase nicht vor Ort sind.
Schulung und Entwicklung
Während der Bauphase stellen wir einen angemessenen Wissenstransfer zu unseren Kunden sicher, um die Vermögenswerte während ihrer gesamten Lebensdauer ordnungsgemäß betreiben und warten zu können. Innovative digitale Technologien ermöglichen Remote-Zugriff auf virtuelle Schulungen – was die Reichweite von Schulungen im gesamten Unternehmen verbessert und die Inbetriebnahme beschleunigt.
Ausgewählte Angebote
Kontakt
Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf