Accessoires de câblage Hitachi Énergie offre des produits et des solutions qui couvrent une gamme complète d’accessoires de connecteurs, d’extrémités et de joints pour les applications de câblage de 12 à 145 kV.
Condensateurs et filtres Hitachi Énergie fabrique et fournit une gamme complète de condensateurs et de solutions de filtre qui améliorent la qualité de l’onde des réseaux électriques.
Réseaux de communication Nous sommes fiers de lancer un réseau de communication fiable compatible 5G pour les clients industriels et des services publics, assurant la connectivité où et quand cela compte le plus.
Systèmes de refroidissement La gamme de systèmes de refroidissement à l’eau pure d’Hitachi Énergie offre des solutions écoénergétiques pour les applications industrielles et de transport d'électricité.
Sectionneurs Hitachi Énergie offre un sectionneur fiable et écoénergétique pour s’assurer que l’équipement électrique est complètement hors tension et isolé pour l’entretien ou la maintenance.
Stockage d’énergie La technologie de stockage d’énergie d’Hitachi Énergie est utilisée à Porto Santo pour soutenir l’intégration de l’énergie renouvelable dans le réseau de l’île
Systèmes de transmission c.a. flexibles (FACTS) Les technologies FACTS fournissent plus de puissance et de contrôle dans les réseaux CA existants ainsi que dans les réseaux de terrains verts et ont un impact environnemental minimal. En savoir plus.
Disjoncteurs de générateur (GCB) Les disjoncteurs de génératrice protègent les actifs importants des centrales électriques en éliminant les défauts de court-circuit nocifs potentiels dans les transformateurs et en prévenant les dommages.
Appareillage de commutation et disjoncteurs haute tension Hitachi Énergie propose une gamme complète de solutions d’appareillages de commutation et de disjoncteurs haute tension jusqu’à 1 200 kV CA et 1 100 kV CC.
Courant continu haute tension (CCS) Il y a près de 70 ans, Hitachi Énergie a joué le rôle de pionnier en introduisant la technologie du courant continu à haute tension ou CCHT. En tant que facilitateur clé du système énergétique du futur basé sur les énergies renouvelables, la technologie CCHT façonne vraiment le réseau de l’avenir.
Transformateurs de mesure La gamme de transformateurs de mesure Hitachi Énergie fonctionne avec succès dans de nombreuses conditions atmosphériques et dans de nombreuses surtensions de commutation.
Isolation et composants Le portefeuille de transformateurs et d’isolants le plus vaste et le plus fiable au monde.
Conversion d’énergie Stations de conversion d’énergie pour le stockage d’énergie adapté au réseau et l’intégration renouvelable.
Semi-conducteurs Hitachi Énergie propose une gamme de semi-conducteurs de puissance des plus diversifiés, comprenant des GTO, des IGBT, des IGCT, des thyristors et des diodes de plusieurs puissances différentes. En savoir plus.
Automatisation, protection et contrôle des sous-stations Dispositifs électroniques intelligents, unités de terminal distant, distribution d’énergie, sous-station numérique et plus encore – nous avons le savoir-faire nécessaire pour offrir des solutions complètes d’automatisation de réseau et de sous-station.
Sous-stations et électrification Hitachi Énergie offre des solutions innovantes et fiables pour une intégration efficace de l’énergie provenant d’usines de production conventionnelles et renouvelables à l’échelle mondiale.
Parasurtenseurs Hitachi Énergie offre une gamme complète de parasurtenseurs pour les applications basse, moyenne et haute tension comprenant des solutions CA et CC jusqu’à 1 100 kV.
Transformateurs Hitachi Énergie propose des transformateurs de distribution et de puissance, des transformateurs de type sec et des transformateurs EconiQ™, ainsi que des services, pour des applications industrielles et commerciales.
Gestion des actifs et du travail La gamme de logiciels de gestion des actifs et du travail permet aux industries à forte intensité d’actifs d’être plus adaptatives, collaboratives, perspicaces et prédictives. En savoir plus!
Gestion du portefeuille de l’énergie Hitachi Énergie soutient les décisions d’investissement énergétique cruciales ainsi que la planification efficace des opérations énergétiques, la négociation, l’optimisation du portefeuille et les opérations du marché.
Cybersécurité À mesure que les industries aux nombreux actifs se numérisent, elles deviennent plus vulnérables aux perturbations. Passer à l’ère numérique avec confiance nécessite des solutions de cybersécurité automatisées, évolutives et résilientes d’un partenaire possédant une solide expertise propre à l’industrie.
Numérisation La décarbonisation se traduit par un « système de systèmes » qui peut être géré et simplifié avec les solutions de numérisation de Hitachi Énergie. En savoir plus.
Qualité de l’onde La qualité de l’alimentation est une priorité élevée pour les services publics et les industries. Hitachi Énergie offre une vaste gamme de produits, de systèmes, de solutions et de services-conseils.