Gérer la croissance des arbres avant qu’ils ne provoquent des pannes électriques
Les services publics reconnaissent l’importance de la gestion de la végétation pour assurer la fiabilité du réseau et sa résilience à long terme, mais il s’agit d’un processus coûteux, complexe et fastidieux. Sans les bonnes données, impossible de planifier; sans planification, impossible de définir des priorités; sans définition de priorités, les problèmes critiques restent non résolus et un arbre dangereux provoque la panne d’une partie de votre réseau. Soyez proactif en matière de prévention.
Hitachi Vegetation Manager
Une solution numérique en boucle fermée pour la planification du travail et les patrouilles sur le terrain.
Optimiser les efforts de réduction des risques liés à la végétation
La gestion de la végétation est un cycle : vous collectez des données, vous les analysez, vous élaborez des plans, vous prenez des mesures et vous recommencez. Jusqu’à présent, aucune solution unique ne couvrait toutes les étapes du processus. Hitachi Vegetation Manager (HVM) est une boîte à outils connectée pour la planification qui propose :
- Une application Web de soutien pour recenser la végétation et gérer les efforts de planification
- Deux applications de terrain iOS natives pour les patrouilles terrestres ou aériennes et la planification sur le terrain
- Intégration directe avec les meilleurs satellites de Maxar.
- Une vue unique compatible avec les drones, le LiDAR et d’autres supports multimédias.
HVM recueille des images satellites et des informations de terrain pour analyser les données à l’aide de l’intelligence artificielle. Il formule ensuite des recommandations optimisées en fonction des risques et des contraintes opérationnelles. Tout cela afin que vous puissiez créer des plans de coupe qui garantiront la réalisation en temps voulu du travail requis.
Développé à partir de plus de 2 000 heures de données fournies par les gestionnaires de végétation d’une importante entreprise de services publics.
Dépensez judicieusement votre budget d’exploitation et d’entretien
En dehors du carburant, la gestion de la végétation est la plus grande dépense d’exploitation et d’entretien pour la plupart des services publics. Ce n’est pas étonnant, car le changement climatique affecte la croissance, la force et la viabilité des arbres. Un article publié dans Energy estimait que les dépenses d’infrastructure pourraient augmenter à 25 % en raison des changements climatiques, en grande partie en raison des coûts de gestion de la végétation.
Tirez le meilleur parti des ressources limitées et de votre budget en donnant aux gestionnaires de végétation des renseignements permettant de prendre les bonnes décisions. Concentrez-vous sur votre mission; nous nous occuperons de la planification. Il est temps de moderniser la gestion de la végétation avec Hitachi Vegetation Manager.
0% de précision
0% d’amélioration
Contactez-nous
Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.