Ligne de transport à onde porteuse

Les dispositifs d’accouplement modulaires MCD80 sont utilisés pour connecter les extrémités du support des lignes de transport à onde porteuse comme ETL600 d’Hitachi Energy par voie des transformateurs condensateurs de tension aux lignes électriques haute tension.

Le MCD80 offre une correspondance optimale de l’impédance pour l’extrémité de la ligne de transport à onde porteuse, la séparation des fréquences et l’isolation sécuritaire de la fréquence de 50/60 Hz et des transitoires de surtension. Il est configurable pour un connecteur monophasé ou multiphase avec une caractéristique de filtrage passe-bande ou passe-haut. Les dispositifs MCD80 sont conformes aux dernières normes CEI et ANSI.

Malgré l’utilisation croissante des systèmes de communication numériques, en particulier ceux qui utilisent des liaisons optiques pour lesquelles Hitachi Energy produit une gamme complète d’équipements, les lignes de transport à onde porteuse sont souvent la solution la plus rentable et la plus fiable pour répondre aux besoins d’exploitation d’un système de puissance. Cela s’applique particulièrement lorsque seuls de faibles volumes de données doivent être transmis sur de longues distances.

Un réseau de lignes de transport à onde porteuse existant représente un investissement considérable réalisé sur de nombreuses années et, pour des raisons de coût et de fonctionnement du système, il est rarement possible, ou nécessaire, de le remplacer par un système numérique en peu de temps. Un réseau de lignes de transport à onde porteuse existant peut souvent être élargi de manière utile plutôt que remplacé et, dans de tels cas, l’allocation des fréquences doit être soigneusement planifiée pour atténuer toute pénurie de canaux.

Dans d’autres cas, un canal de lignes de transport à onde porteuse est utilisé comme sauvegarde des canaux numériques à base de fibre, fournissant une liaison de communication fiable dans les circonstances les plus exigeantes.

Avec des décennies d’implication réussie dans le domaine des lignes de transport à onde porteuse et du déclenchement de transfert, Hitachi Energy continue à prouver ses normes techniques et ses compétences élevées en restant à l’avant-garde du développement des lignes de transport à onde porteuse. Hitachi Energy fournit les dernières technologies aux systèmes de lignes de transport à onde porteuse avec une bande passante variable en cinq étapes et un partitionnement flexible des données numériques et analogiques, soutenus par une formidable capacité en ingénierie de systèmes et d’applications.

Communications avec les lignes de transport à onde porteuse

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site internet mondial.

power plant engineer for substation

Contactez-nous

Envoyez votre demande de renseignements. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.